TESF
- Caja metélica
- Buena resistencia al aceite y gasolinas
- Para puertas pivotantes al lado derecho o al izquierdo
- 141 mm x 115 mm x 21,5 mm
- Montaje sencillo, indicado para todos los sistemas de perfiles convencionales (30 … 60 mm)
Descripción del tipo de producto: TESF (1)/(2)/(3)/(4)/(5) |
(1) | |
sin | sin topes para montaje |
A | con topes para montaje |
(2) | |
sin | con bisagra adicional |
S | sin bisagra adicional |
(3) | |
sin | Conexión por tornillos |
CC | Conexión de muelle de tracción |
ST24 | Conector 24 V |
(4) | |
.1 | Conector abajo |
.2 | Conector arriba |
(5) | |
0 | Montaje frontal |
180 | Montaje al interior |
U | ajuste por parte del cliente |
No todos los equipos posibles según este código de pedidos están disponibles y/o son realizables técnicamente.