TV.S 335

TV.S 335

  • Caja metélica
  • Buena resistencia al aceite y gasolinas
  • Cabezal de accionamiento posicionable en 4 x 90º
  • 40,5 mm x 107 mm x 65,3 mm
  • Eje actuador permite giro hasta 360°
Descripción del tipo de producto:

TV(1)S 335-(2)Z-(3)


(1)
8Taladro de eje Ø 8 mm
10Taladro de eje Ø 10 mm

(2)
022 contactos normalmente cerrados (NC)
033 contactos normalmente cerrados (NC)
111 contacto normalmente abierto (NA) / 1 contacto normalmente cerrado (NC)
121 contacto normalmente abierto (NA) / 2 contactos normalmente cerrados (NC)

(3)
sinEntrada de cable M20
NPTentrada de cable NPT 1/2"
STConector M12 con codificación A (Atención! Según norma EN 60204-1, las versiones con conector se deben usar exclusivamente en circuitos PELV.)
ST-2310Conector M12 con codificación B (Atención! Según norma EN 60204-1, las versiones con conector se deben usar exclusivamente en circuitos PELV.)
G24con LED (sólo posible en versiones con 1 NA y 1 NC.)
No todos los equipos posibles según este código de pedidos están disponibles y/o son realizables técnicamente.

Elemento de conmutación

TV10S 335-02Z-M20

Número de artículo 101157473

Safety Hinge switch

TV10S 335-03Z

Número de artículo 101179253

Safety Hinge switch

TV10S 335-11Z-M20

Número de artículo 101160104

Safety Hinge switch

TV10S 335-12Z

Número de artículo 101179252

Safety Hinge switch

TV8S 335-11Z-M20

Número de artículo 101155141

Safety Hinge switch

TV8S 335-02Z-M20

Número de artículo 101168631

Safety Hinge switch

TV8S 335-03Z

Número de artículo 101179251

Safety Hinge switch

TV8S 335-12Z

Número de artículo 101179250

Safety Hinge switch