TV.S 355
- Caja metélica
- Buena resistencia al aceite y gasolinas
- Cabezal de accionamiento posicionable en 4 x 90º
- 66,7 mm x 107 mm x 65,3 mm
- Eje actuador permite giro hasta 360°
Descripción del tipo de producto: TV(1)S 355-(2)Z-(3) |
(1) | |
8 | Taladro de eje Ø 8 mm |
10 | Taladro de eje Ø 10 mm |
(2) | |
02 | 2 contactos normalmente cerrados (NC) |
03 | 3 contactos normalmente cerrados (NC) |
11 | 1 contacto normalmente abierto (NA) / 1 contacto normalmente cerrado (NC) |
12 | 1 contacto normalmente abierto (NA) / 2 contactos normalmente cerrados (NC) |
(3) | |
sin | Entrada de cable M20 |
NPT | entrada de cable NPT 1/2" |
ST | Conector M12 con codificación A (Atención! Según norma EN 60204-1, las versiones con conector se deben usar exclusivamente en circuitos PELV.) |
ST-2310 | Conector M12 con codificación B (Atención! Según norma EN 60204-1, las versiones con conector se deben usar exclusivamente en circuitos PELV.) |
G24 | con LED (sólo posible en versiones con 1 NA y 1 NC.) |
No todos los equipos posibles según este código de pedidos están disponibles y/o son realizables técnicamente.
Cantidad de contactos de seguridad
Componentes del sistema
Accesorios
JUNTA CARDÁN K2 KPL. UNIV.JOINT TV10S 335
- Pasadores montados en fábrica
- Junta universal para compensar desplazamientos axiales