Z4V7H 335-11Z-RVA-U90-2272/
Número de artículo:157000134


Descripción de artículo
- Contactos dorados de plata maciza
- Caja metélica
- Amplia gama de actuadores alternativos
- Buena resistencia al aceite y gasolinas
- 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
- Cabezal con 4 posiciones posibles a 90º
- Diseño a EN 50041