ZQ 700
- Caja de termoplástico
- Accionamiento por un lado / Long. del cable hasta 10 m
- Pulsador de rearme
- Indicador de posición
- Amplia zona de conexionado
- Anclaje a prueba de torsión
- Detecta tracción o rotura del cable
- Solamente una fuerza única para cables con longitud hasta 10 m
Descripción del tipo de producto: ZQ 700-(1)-(2) |
(1) | |
11 | 1 contacto normalmente abierto (NA) / 1 contacto normalmente cerrado (NC) |
02 | 2 contactos normalmente cerrados (NC) |
(2) | |
ST | Conector M12 con codificación A |
No todos los equipos posibles según este código de pedidos están disponibles y/o son realizables técnicamente.
Cantidad de contactos de seguridad
Componentes del sistema
Accesorios