ZSD

ZSD

  • Caja de termoplástico
  • 1 entrada de cable M 20 x 1.5
  • Buena resistencia al aceite y gasolinas
  • Diseñado particularmente para aplicaciones de Robótica según la norma ANSI.
  • La configuración redundante de los contactos permite el procesamiento de las señales con relés de seguridad habituales.
  • Los contactos no cierran al accionarlos hacia atrás ( pos 3-> pos 1)
Descripción del tipo de producto:

ZSD (1)


(1)
55Mando con empuñadura de 3 estados
6Mando con empuñadura de 3 estados con pulsador adicional
No todos los equipos posibles según este código de pedidos están disponibles y/o son realizables técnicamente.

ZSD5CC

Número de artículo 103043703

Enabling switch

Ir al artículo

ZSD5CC-5M

Número de artículo 103043683

Ir al artículo

ZSD6CC

Número de artículo 103043704

Enabling switch

Ir al artículo

ZSD6CC-5M

Número de artículo 103043685

Ir al artículo



Componentes del sistema

ZSD-H
ZSD-H
Ir al artículo