schmersal_s_icon.png

BNS 120-11Z 15,0M

Número de artículo: 101176445

Descargas

Trace Parts Datos CAD
ePLAN Datos
Descripción del tipo de producto:

BNS 120-(1)Z


(1)
111 contacto normalmente abierto (NA) / 1 contacto normalmente cerrado (NC)
121 contacto normalmente abierto (NA) / 2 contactos normalmente cerrados (NC)
022 contactos normalmente cerrados (NC)
No todos los equipos posibles según este código de pedidos están disponibles y/o son realizables técnicamente.
  • Thermoplastic enclosure
  • Suitable for food processing industry only in combination with BP 15 SS
  • Particularly large switching distance
  • Ø M12
  • Long life
  • no mechanical wear
  • Insensitive to transverse misalignment
  • Insensitive to soiling
  • uncoded, concealed installation according to ISO 14119

Ordering data

Product type description

BNS 120-11Z 15,0M

Article number (order number)

101176445

EAN (European Article Number)

4030661306872

eCl@ss number, version 12.0

27-27-44-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-24-02

eCl@ss number, version 9.0

27-27-24-02

ETIM number, version 7.0

EC002544

ETIM number, version 6.0

EC002544

Approvals - Standards

Certificates

cULus

General data

Standards

BG-GS-ET-14

EN IEC 60947-5-3

Coding level according to EN ISO 14119

None

Working principle

magnético

Installation conditions (mechanical)

casi a ras

Housing material

Plástico reforzado con fibra de vidrio

Gross weight

420 g

General data - Features

Coding

Number of normally closed (NC)

1

Number of normally open (NO)

1

Number of safety contacts

2

Safety classification

Standards

EN ISO 13849-1

Mission time

20 Year(s)

Safety classification - Safety outputs

B10D Normally-closed contact (NC)

25.000.000 Operations

B10D- Value Normally-closed contact/Normally open contact (NC/NO)

25.000.000 Operations

Mechanical data

Actuating element

Imán

Switching distance actuator

Actuador magnético BP 6, Sao: 10 mm

Actuador magnético BP 6, Sar: 22 mm

Actuador magnético BP 8, Sao: 10 mm

Actuador magnético BP 8, Sar: 22 mm

Actuador magnético BP 10, Sao: 20 mm

Actuador magnético BP 10, Sar: 32 mm

Actuador magnético BP 15 SS, Sao: 20 mm

Actuador magnético BP 15 SS, Sar: 32 mm

Direction of motion

Frontal hacia la cara activa

Mechanical data - Switching distances

Assured switching distance "ON" Sao

10 mm

20 mm

Assured switching distance "OFF" Sar

22 mm

32 mm

Note (switching distance)

All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-3

Mechanical data - Connection technique

Length of cable

15 m

Termination

Cable

Number of cable wires

4

Wire cross-section

0,25 mm2

Cable diameter

5 mm

Wire cross-section

23 AWG

Material of the Cable mantle

PVC

Mechanical data - Dimensions

ISO thread of the sensor

M12

Length of sensor

38,5 mm

Ambient conditions

Degree of protection

IP67

Ambient temperature

-25 ... +70 °C

Storage and transport temperature

-25 ... +70 °C

Resistance to vibrations

10…55 Hz, amplitud 1 mm

Restistance to shock

30 g / 11 ms

Electrical data

Switching current, maximum

0,25 A

Switching capacity, maximum

3 W

Switching element

1 contacto normalmente cerrado (NC), 1 contactos normalmente abierto (NA)

Switching frequency, maximum

5 Hz

Scope of delivery

Scope of delivery

Actuator must be ordered separately.

Accessory

Recommendation (actuator)

BP 10

BP 8

BP 6

BP 15 SS

Recommended safety switchgear

SRB-E-301ST

SRB-E-201LC

Note

Note (General)

Symbole zestyków pokazane dla zamkniętej osłony bezpieczeństwa.

Czujnik bezpieczeństwa należy zamontować w taki sposób, aby aktywacja przy pomocy innego magnesu była niemożliwa (montaż ukryty zgodnie z EN 1088)

Diagrama

Declaración de conformidad CE
EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:BNS 120
Type:See ordering code
Description of the component:Safety-sensor with magnetic operating principle in combination with the SRB(-E) / PROTECT-SELECT / PSC1 safety-monitoring modules from Schmersal or an equivalent safety-oriented control system fulfilling the requirements of the EN 60947-5-3.
Relevant Directives:Machinery Directive2006/42/EC
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-3:2013
EN ISO 14119:2013
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Wuppertal, August 14, 2023
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 5/10/2025 23:30