SE-SET VER.2.0 7M/9.5M SENSOR SET
Número de artículo:
101182929
SE-SET VER.2.0 7M/9.5M SENSOR SET
Número de artículo:
101182929
Descargas
Trace Parts
Datos CAD
ePLAN
Datos
CADENAS
Datos CAD
SISTEMA
Datos
Ordering data
Product type description |
SE-SET VER.2.0 7M/9,5M SENSOR SET |
Article number (order number) |
101182929 |
EAN (European Article Number) |
4030661318486 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-34-91 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-34-91 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-34-91 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002887 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002887 |
General data
Gross weight |
265 g |
Mechanical data - Connection technique
Cable length, Transmitter |
7 m |
Cable length, Receiver |
9,5 m |
Foto de producto (foto individual de catálogo)
Foto de producto (foto individual de catálogo)
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 7/4/2025 15:15