schmersal_s_icon.png

SHGV/ESS21S2/235/103

Número de artículo: 101205860

Descargas

ePLAN Datos
CADENAS Datos CAD
SISTEMA Datos
Descripción del tipo de producto:

SHGV(1)(2)/ESS21S2/(3)(4)/(5)


(1)
sinSistema de cierre estándar
ZSistema de cierre para instalaciones con sistema de cierre maestro

(2)
sinEstándar plata
/SRcabezas de llaves en diferentes colores

(3)
xxxNúmero(s) de llave(s) 100 … 999

(4)
oo/ooColor grifo de la llave>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__bry01.eps#/Picture# (BR)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__gey01.eps#/Picture# (amarillo (GB))>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__roy01.eps#/Picture# (rojo (RT))>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__bly01.eps#/Picture# (azul (BL))>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__wey02.eps#/Picture# (blanco (WS))>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__guy01.eps#/Picture# (gris (GR))>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__gry01.eps#/Picture# (verde (GN))>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__swy01.eps#/Picture# (negro (SW))>Se pueden realizar todas las combinaciones de colores.

(5)
1031 contacto normalmente cerrado (NC) / 1 contacto normalmente abierto (NA)
No todos los equipos posibles según este código de pedidos están disponibles y/o son realizables técnicamente.
  • Aluminium enlosure
  • Protection class IP65

Ordering data

Product type description

SHGV/ESS21S2/235/103

Article number (order number)

101205860

EAN (European Article Number)

4030661585710

eCl@ss number, version 12.0

27-37-12-43

eCl@ss number, version 11.0

27-37-12-43

eCl@ss number, version 9.0

27-37-12-43

ETIM number, version 7.0

EC001029

ETIM number, version 6.0

EC001029

Approvals - Standards

Certificates

cULus

CCC

General data

Standards

EN IEC 62061

EN ISO 14119

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-5-3

EN IEC 60947-5-5

EN IEC 60204-1

EN IEC 60947-1

Versions

Interruptor selector con acción por llave - Montaje en placa frontal

Installation conditions (mechanical)

arbitrariamente

Sealing type

Membrada

Juntas labiales

Housing material

Plástico, termoplástico reforzado con fibra de vidrio, auto-extinguible

Material of the cylinder lock

Acero

Material of the front ring

Aluminio

Colour of the cylinder lock

Plata

Colour of the Contact element

Negro

Colour of the front ring

Plata

Colour of key head

Plata

Gross weight

136 g

General data - Features

Latching

Fully insulated

Number of auxiliary contacts

1

Number of plunger

1

Number of switch positions

2

Mechanical data

Unlocking

Desenclavamiento por iro

Key withdrawal position

Posición I

90°

Latching position

derecho

Mechanical lifetime, minimum

100.000 Operations

Mounting

brida de montaje

Tightening torque of the screw

0,6 Nm

Key number

235

Mechanical data - Connection technique

Termination

Terminales con tornillo M20 x 1.5

Cable section, minimum

0,5 mm², rígido

0,5 mm², flexible

Cable section, maximum

2,5 mm², rígido

2,5 mm², flexible

Note

Todas las especificaciones con terminales grimpados incluidos.

Tightening torque of Clips

1 Nm

Mechanical data - Dimensions

Length x Width x Height

Altura con llave (y elemento de contacto): 60 mm (119 mm)

Diameter of the front ring

29,5 mm

diameters for the cylinder lock

22 mm

Mounting diameter

22,3 mm

Thickness, of the front panel, minimum

1 mm

Thickness of the front panel, maximum

6 mm

Spacing

40 x 50 mm

Ambient conditions

Degree of protection

IP65

Degree of protection of the switch rooms

IP40

Degree of protection of clips or terminals

IP20

Ambient temperature

-25 ... +75 °C

Restistance to shock

110 g / 4 ms

Resistant to vibration

Resistencia a las sacudidas: 20 g / 10…200 Hz

Ambient conditions - Insulation values

Rated insulation voltage Ui

400 V

Electrical data

Thermal test current

10 A

Utilisation category AC-15

230 VAC

Utilisation category AC-15

8 A

Utilisation category DC-13

24 VDC

Utilisation category DC-13

5 A

Suitable for low-voltages

≥ 5 V / ≥ 3,2 mA

Switching element

Contacto normalmente cerrado (NC), contacto normalmente abierto (NA)

Switching principle

Acción lenta

Bounce duration, maximum

5 ms

Maximale Schalthäufigkeit

5 /h

Material of the contacts, electrical

Plata

UK Conformity Declaration
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:SHGV, SHGV/ESS, SVE, SVM
Type:See ordering code
Description of the component:Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations2008
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:IEC 60947-5-1:2016 + Cor1:2016
ISO 14119:2014
ISO 13849-1:2015
ISO 13849-2:2012
Approved body for Type Examination:TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Am Grauen Stein, 51105 Köln
ID n°: 0035
Type examination certificate:01/205/5754.00/20
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, March 7, 2023
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 1/10/2025 5:49