schmersal_s_icon.png

EX-TR335-02Y

Número de artículo: 101212054

Descargas

Trace Parts Datos CAD
ePLAN Datos
CADENAS Datos CAD
Descripción del tipo de producto:

EX-T(1) 335-(2)Y(3)-(4)-(5)


(1)
SPitón S
RPitón de rodillo R
HPalanca giratoria de rodillo H
10HPalanca giratoria de varilla 10H
7HPalanca giratoria de rodillo 7H
7H-2138Palanca giratoria de rodillo 7H para Interruptores de posición con función de seguridad
1KPalanca de rodillo 1K
3KPalanca de rodillo 3K

(2)
111 contacto normalmente abierto (NA) / 1 contacto normalmente cerrado (NC)
022 contactos normalmente cerrados (NC)
202 contactos normalmente abiertos (NA) (Interruptor con 2 contactos NA no aptos para tareas de seguridad)

(3)
UEAcción lenta con contactos solapados
sinAcción lenta con contactos progresivos

(4)
2138Palanca giratoria de rodillo 7H para Interruptores de posición con función de seguridad

(5)
RMSRodillo de latón
No todos los equipos posibles según este código de pedidos están disponibles y/o son realizables técnicamente.
  • Ex-Zone 1 and 21
  • Metal enclosure
  • Good resistance to oil and petroleum spirit
  • 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
  • Actuator heads can be repositioned by 4 x 90°
  • Mounting details to EN 50041
  • 1 Cable entry M 20 x 1.5

Ordering data

Product type description

EX-TR335-02Y

Article number (order number)

101212054

EAN (European Article Number)

4030661511092

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-01

eCl@ss number, version 9.0

27-27-26-01

ETIM number, version 7.0

EC000030

ETIM number, version 6.0

EC000030

Approvals - Standards

Certificates

cULus

ATEX

IECEx

PESO

CCC-EX

Explosion protection

Explosion protection: regulations

EN IEC 60079-0

EN 60079-1

EN 60079-7

EN 60079-31

Explosion protection zones

1

21

Explosion protection category

2G

2D

Explosion protection designation

D II 2G Ex d e IIC T6 Gb

D II 2D Ex tb IIIC T80°C Db

General data

Standards

BG-GS-ET-15

EN IEC 60947-5-1

Housing construction form

Diseño de construcción normalizada

Actuator type to EN 50041

C

Housing material

Metal, fundición inyectada de cinc

Housing coating material

pintado

Gross weight

320 g

General data - Features

Safety functions

Number of auxiliary contacts

0

Number of safety contacts

2

Safety classification

Vorschriften

EN ISO 13849-1

Mission time

20 Year(s)

Safety classification - Safety outputs

B10D Normally-closed contact (NC)

20.000.000 Operations

Mechanical data

Actuating element

Pitón de rodillo

Mechanical life, minimum

1.000.000 Operations

Impact energy, maximum

7 J

Actuating force, minimum

17 N

Actuating speed, maximum

1 m/s

Note (Actuating speed)

Velocidad de accionamiento con ángulo de accionamiento 30°

Mechanical data - Connection technique

Termination

Terminales con tornillo M20 x 1.5

Cable cross-section of the cable glands, minimum

7 mm

Cable cross-section of the cable glands, maximum

12 mm

Cable section, minimum

1 mm²

Cable section, maximum

2,5 mm²

Note

Todas las especificaciones con terminales grimpados incluidos.

Wire cross-section

13 AWG

Mechanical data - Dimensions

Length of sensor

38 mm

Width of sensor

40,5 mm

Height of sensor

116,6 mm

Ambient conditions

Degree of protection

IP65

Ambient temperature, maximum (Cable section 1mm2)

+50 °C

Ambient temperature, maximum (Cable section 2.5mm2)

+55 °C

Ambient conditions - Insulation values

Rated insulation voltage Ui

250 VAC

500 V

Rated impulse withstand voltage Uimp

4 kV

Electrical data

Thermal test current

5 A

Utilisation category AC-15

230 VAC

Utilisation category DC-13

24 VDC

Switching element

2 contactos normalmente cerrados (NC)

Switching principle

Acción lenta

Bounce duration, maximum

3 ms

Maximale Schalthäufigkeit

1.800 /h

Material of the contacts, electrical

Plata

Scope of delivery

Scope of delivery

Prensa-estopa probada para aplicaciones EX

Diagrama de recorridos de contacto

Declaración de conformidad CE
EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:EX-T 335
Type:See ordering code
Marking:D II 2G Ex db eb IIC T6 Gb
D II 2D Ex tb IIIC T80°C Db
Description of the component:Positive break position switch for safety functions or position switch without safety function
Relevant Directives:Machinery Directive
(for safety components, whose type plate is labelled "Safety component")
2006/42/EC
 Explosion Protection Directive (ATEX)2014/34/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
EN IEC 60079-0:2018
EN 60079-31:2014
EN IEC 60079-7:2015 + A1:2018
EN 60079-31:2014
Notified body, which approved the full quality assurance system, referred to Appendix IV, 2014/34/EU:TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Am Grauen Stein, 51105 Köln
ID n°: 0035
Notified body for Type Examination:DEKRA Testing and Certification GmbH
Dinnendahlstraße 9
44809 Bochum
ID n°: 0158
EU-Type Examination Certificate:BVS 09 ATEX E 152
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Wuppertal, September 27, 2023
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 16/4/2025 11:51