schmersal_s_icon.png

MS-MST

Número de artículo: 103005574

Descargas

Trace Parts Datos CAD
ePLAN Datos
CADENAS Datos CAD
SISTEMA Datos
  • Muting carrier set T-Version consists 4pcs of aluminium-profiles (20x20x400mm) fixed at sensor profiles with 2pcs U-brackets
  • Mounting safety light grids / light curtains or deflection mirrors

  • Aluminium profile with stand

  • Optional: Also suitable for mounting muting cantilever

Ordering data

Product type description

MS-MST

Article number (order number)

103005574

EAN (European Article Number)

4030661436500

eCl@ss number, version 12.0

27-27-27-92

eCl@ss number, version 11.0

27-27-27-92

eCl@ss number, version 9.0

27-27-27-92

ETIM number, version 7.0

EC002549

ETIM number, version 6.0

EC002549

General data

Material

Aluminio

Gross weight

1.000 g

Mechanical data - Dimensions

Length

400 mm

Width

20 mm

Height

20 mm


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 4/9/2025 17:02