KA-0976
Número de artículo:
103005575
KA-0976
Número de artículo:
103005575
Descargas
Trace Parts
Datos CAD
ePLAN
Datos
CADENAS
Datos CAD
SISTEMA
Datos
- Cable for parameterisation SLC/SLG445, 2 x M12/12-pin, push-button
- Pre-wired cable
- for SLC/SLG
Ordering data
Product type description |
KA-0976 |
Article number (order number) |
103005575 |
EAN (European Article Number) |
4030661436524 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-06-03-11 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-06-03-11 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-06-03-11 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001855 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001855 |
General data
Connector (electric) |
Conector hembra |
Gross weight |
g |
General data - Features
Halogen free |
No |
Cable drag chain suitable |
No |
Number of poles |
12 |
Number of cable wires |
3 |
Mechanical data
Tightening torque, maximum |
1 Nm |
Mechanical data - Connection technique
Length of cable |
1 m |
Wire cross-section |
0,34 mm2 |
Colour of the Cable mantle |
Gris |
Material of the Cable mantle |
PVC |
Mechanical data - connector side A
Connector typ |
Female connector, M12 |
Design |
recto |
Connector latching |
Bloqueo de rosca |
Material of the gland |
Metal, CuZn, niquelado |
Material of the handle |
Plástico, TPU |
Colour of the handle |
Negro |
Mechanical data - connector side B
Connector typ |
Male connector, M12 |
Design |
recto |
Connector latching |
Bloqueo de rosca |
Material of the gland |
Metal, CuZn, niquelado |
Material of the handle |
Plástico, TPU |
Mechanical data - Dimensions
Diameter of the ISO-thread |
M12 |
Ambient conditions
Degree of protection |
IP67 |
Ambient temperature |
-30 ... +90 °C |
Electrical data
Thermal test current |
2 A |
Rated operating voltage |
60 VAC |
Rated operating voltage |
60 VDC |
Operating current |
2.000 mA |
Note
Note (General) |
Parameterization cable for SLC/SLG 440 with push-button |
Foto de producto (foto individual de catálogo)
Esquema de contactos
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 7/4/2025 3:10