KA-0847
Número de artículo:
103005658
KA-0847
Número de artículo:
103005658
Descargas
Trace Parts
Datos CAD
ePLAN
Datos
CADENAS
Datos CAD
SISTEMA
Datos
- Connection cable for muting sensor, M8 coupling, M12 plug, 4-pin
- Pre-wired cable
- 4-pole
- for SLC/SLG
Ordering data
Product type description |
KA-0847 |
Article number (order number) |
103005658 |
EAN (European Article Number) |
4030661436555 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-06-03-11 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-06-03-11 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-06-03-11 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001855 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001855 |
General data
Versions |
recto |
Connector (electric) |
Conector hembra |
Housing material |
Plástico |
Material of the nuts |
Metal, CuZn, niquelado |
Colour of the housing |
Negro |
Gross weight |
500 g |
General data - Features
Number of poles |
4 |
Number of cable wires |
4 |
Mechanical data
Mechanical lifetime, minimum |
100 Cycles |
Mechanical data - Connection technique
Length of cable |
5 m |
Termination |
Terminales con tornillo M20 x 1.5 |
Number of cable wires |
4 |
Wire cross-section |
0,34 mm2 |
Material of the Cable mantle |
PVC |
Mechanical data - connector side A
Connector typ |
Female connector, M8 |
Design |
recto |
Mechanical data - connector side B
Connector typ |
Male connector, M12 |
Design |
recto |
Mechanical data - Dimensions
Diameter of the ISO-thread |
M12 |
Ambient conditions
Degree of protection |
IP67 |
Ambient temperature (Cable) |
-40 ... +80 °C |
Ambient temperature (Connector) |
-30 ... +90 °C |
Ambient conditions - Insulation values
Degree of pollution |
3 |
Electrical data
Operating voltage |
250__ |
Rated operating voltage |
250 VAC |
Contact load capacity |
4 |
Material of the contacts, electrical |
Metal, CuZn, dorado |
Pin assignment
PIN 1 |
Marrón |
PIN 2 |
Blanco |
PIN 3 |
Azul |
PIN 4 |
Negro |
Foto de producto (foto individual de catálogo)
Esquema de contactos
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 17/8/2025 16:41