SHGV/RD1/102/37+BO
SHGV/RD1/102/37+BO
Descripción del tipo de producto: SHGV(1)/(2)/(3)(4)/(5)/(6)+(7) |
(1) | |
sin | Sistema de cierre estándar |
Z | Sistema de cierre para instalaciones con sistema de cierre maestro |
P | Sistema de cierre estándar PACRI |
ZP | Sistema de cierre para instalaciones de cierre centralizado PACRI |
(2) | |
B | cilindro de bloqueo para lado abajo |
L | cilindro de bloqueo para lado izquierdo |
R | cilindro de bloqueo para lado derecho |
(3) | |
D | cilindro frontal de bloqueo adicional |
(4) | |
01 | con un cabezal de actuación |
1.1 | con dos cabezales de actuación |
(5) | |
x1x | Número(s) de llave(s) 100 … 999 |
(6) | |
x2x | Número de llave ( n) cilindro de cierre adicional lado frontal 32 … 99 |
(7) | |
BO | Actuador recto |
BOW | Actuador acodado |
BOR | Actuador radial |
BOWR | Actuador radial acodado |
BOF/HIS.1 | Actuador telescópico, sujeción desde atrás |
BOF/HIS.2 | Actuador telescópico, sujeción desde arriba |
- Aluminium enlosure
- Protection class IP65
Ordering data
Product type description |
SHGV/RD1/102/37+BO |
Article number (order number) |
103007122 |
EAN (European Article Number) |
4030661443393 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-26-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002593 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002593 |
General data
Standards |
EN IEC 60947-5-1 |
Working principle |
mecánico |
Housing material |
Aluminio / acero cromado |
Housing coating material |
pintado |
Material of the cylinder lock |
Acero |
Colour of the housing |
Rojo |
Colour of the key |
Plata |
Colour of key head |
Plata |
Gross weight |
450 g |
General data - Features
Number of actuating directions |
4 |
Number of keys |
2 |
Mechanical data
Actuator |
recto |
Position of the Key selector switch |
centrada derecho |
Mechanical lifetime, minimum |
100.000 Operations |
Holding force FZh in accordance with EN ISO 14119 |
950 N |
Holding force Fmax, maximum |
1.250 N |
Latching force |
5 N |
Actuating speed, maximum |
0,2 m/s |
Key number of primary key |
102 |
Key number of secondary key |
37 |
Mechanical data - Dimensions
Length |
87 mm |
Width |
87 mm |
Height |
103 mm |
Ambient conditions
Degree of protection |
IP65 |
Ambient temperature |
-25 ... +70 °C |
Storage and transport temperature |
-40 ... +80 °C |
Restistance to shock |
30 g / 18 ms |
Resistant to vibration |
Resistencia a las sacudidas: 15 g / 10…200 Hz |
Electrical data
Maximale Schalthäufigkeit |
5 /h |
Other data
Note (applications) |
Resguardo de seguridad, corredera Resguardo de seguridad, desmontable Resguardo de seguridad, pivotante |
Note
Note (General) |
Cilindro frontal de bloqueo adicional solo en la versión "L" y "R" |
Filtro de idiomas
Ficha técnica
Manual de instrucciones y declaración de conformidad
Ficha técnica (PDF provisional)
Información
SISTEMA-VDMA Biblioteca/Library
Descargar la versión actual de Adobe Reader
Foto de producto (foto individual de catálogo)
Foto de producto (foto individual de catálogo)
Dibujo dimensional Componente básico
Dibujo dimensional Componente básico
Dibujo dimensional Actuador
Principio de funcionamiento
Ejemplo de aplicación ilustración producto
Ejemplo de aplicación ilustración producto
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 19/10/2025 22:09