PS116-Z11-LR500-S200
PS116-Z11-LR500-S200
Descripción del tipo de producto: PS116-(1)-(2)-(3)-(4) |
(1) | |
Z11 | Acción brusca 1 contacto NA / 1 contactos NC |
Z02 | Acción brusca 2 contactos NC |
Z12 | Acción brusca 1 contacto NA / 2 contactos NC |
Z11R | Acción brusca 1 contacto NA / 1 contacto NC con enclavamiento |
Z02R | Acción brusca 2 contactos NC con enclavamiento |
Z12R | Acción brusca 1 contacto NA / 2 contactos NC con enclavamiento |
T11 | Acción lenta 1 contacto NA / 1 contactos NC |
T02 | Acción lenta 2 contactos NC |
T20 | Acción lenta 2 contactos NA |
T12 | Acción lenta 1 contacto NA / 2 contactos NC |
T21 | Acción lenta 2 contactos NA / 1 contacto NC |
T03 | Acción lenta 3 contactos NC |
T11UE | Acción lenta con solapamiento 1 contacto NA / 1 contacto NC |
T02H | Acción lenta con contactos progresivos, 2 contactos NC |
(2) | |
L200 | Cable de salida abajo, longitud de cable 2 m |
LR200 | Cable de salida a la derecha, longitud de cable 2 m |
LR300 | Conector empotrado M12 - plástico - abajo |
LR500 | Conector empotrado M12, a la derecha |
(3) | |
S200 | Pitón S200 Ø 6 mm |
R200 | Pitón de rodillo R200 |
K200 | Palanca de rodillo - Rodillo de plástico - Ancho 5.3 mm - Ø 12 mm |
K210 | Palanca de rodillo, Rodillo de plástico - Ancho 5 mm - Ø 14 mm |
K230 | Palanca acodada - Rodillo de plástico Ø 14 mm |
K240 | Palanca acodada- Rodillo de plástico Ø 22mm - doblada hacia la derecha |
K250 | Palanca acodada- Rodillo de plástico Ø 22mm - doblada hacia la izquierda |
H200 | Palanca giratoria de rodillo- Rodillo de plástico Ø 16mm - longitud de palanca 24mm |
N200 | Palanca giratoria de rodillo 2 mm Dentado (24...26mm) - Rodillo de plástico Ø 20mm - Ancho 9,8 mm |
J200 | Palanca de varilla - Plástico - 200mm -Ø 6mm |
(4) | |
0 | Material rodillo/palanca: plástico |
1 | Material rodillo/palanca: acero inoxidable |
2 | Material rodillo/palanca: latón |
3 | Material rodillo/palanca: aluminio |
4 | Material rodillo/palanca: acero |
- Snap action 1 Normally open contact (NO) / 1 Opener (NC)
- Connecting cable bottom, 5 m
- Pre-wired cable right, 5 m
- Quick connection technology as connection terminals rotated by 45°
- cable entry 1 x M20 x 1,5
- Thermoplastic enclosure
- Symmetric enclosure
- Protection class IP66, IP67
Ordering data
Product type description |
PS116-Z11-LR500-S200 |
Article number (order number) |
103012395 |
EAN (European Article Number) |
4030661483283 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-01 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-26-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Approvals - Standards
Certificates |
cULus CCC |
General data
Standards |
EN IEC 60947-5-1 |
Housing construction form |
Diseño de construcción normalizada |
Actuator type to EN 50047 |
B |
Housing material |
Plástico, termoplástico reforzado con fibra de vidrio, fundición inyectada de cinc, cromado |
Active area |
Metal |
Gross weight |
354 g |
General data - Features
Safety functions |
Sí |
Number of auxiliary contacts |
1 |
Number of safety contacts |
1 |
Safety classification |
Standards |
EN ISO 13849-1 |
B10D Normally-closed contact (NC) |
20.000.000 Operations |
B10D Normally-open contact (NO) |
1.000.000 Operations |
Note |
at 10% Ie and ohmic load |
Mission time |
20 Year(s) |
Mechanical data
Actuating element |
Pitón S200 |
Mechanical lifetime, minimum |
10.000.000 Operations |
Actuating force, minimum |
10 N |
Positive break force, minimum |
40 N |
Actuating speed, minimum |
10 mm/min |
Actuating speed, maximum |
0,5 m/s |
Positive break torque |
0,6 Nm |
Mechanical data - Connection technique
Length of cable |
5 m |
Termination |
Cable de salida Cable, 4-polos |
Number of cable wires |
4 |
Wire cross-section |
0,5 mm2 |
Cable type |
LiYY |
Terminal (mechanical) |
desde el lado derecho |
Mechanical data - Dimensions
Length of sensor |
16,6 mm |
Width of sensor |
31 mm |
Height of sensor |
64 mm |
Ambient conditions
Degree of protection |
IP66 IP67 |
Ambient temperature |
-30 ... +80 °C |
Protection class |
II |
Ambient conditions - Insulation values
Rated insulation voltage Ui |
300 V |
Rated impulse withstand voltage Uimp |
4 kV |
Degree of pollution |
3 |
Electrical data
Required rated short-circuit current |
400 A |
Utilisation category AC-15 |
240 VAC |
Utilisation category DC-13 |
24 VDC |
Utilisation category DC-13 |
1,5 A |
Switching element |
1 contacto normalmente cerrado (NC), 1 contactos normalmente abierto (NA) |
Switching principle |
Acción brusca |
Bounce duration, maximum |
3 ms |
Maximale Schalthäufigkeit |
5.000 /h |
Switchover time, maximum |
5,5 ms |
Material of the contacts, electrical |
Plata |
Filtro de idiomas
Ficha técnica
Manual de instrucciones (hoja adjunta/instrucciones breves)
Certificado UL
Certificado CCC
Folleto
SISTEMA-VDMA Biblioteca/Library
Descargar la versión actual de Adobe Reader
Foto de producto (foto individual de catálogo)
Dibujo dimensional Componente básico
Dibujo dimensional Actuador
Diagrama de recorridos de contacto
Declaración de conformidad CE | ![]() |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Alemania Internet: www.schmersal.com |
Declaración: | Por el presente documento declaramos que debido a su concepción y tipo de construcción, las piezas relacionadas cumplen con los requisitos de las Directivas Europeas que se indican a continuación. |
Denominación del producto: | PS116, PS215, PS216, PS226, PS315, PS316 |
Modelo: | ver código de pedidos |
Descripción de la pieza: | Interruptor de posición |
Directivas aplicables: | Directiva de Bajo Voltaje | 2014/35/CE |
Directiva RoHS | 2011/65/CE |
Normas aplicadas: | EN 60947-5-1:2017 |
Responsable de la recopilación de la documentación técnica: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Lugar y fecha de emisión: | Wuppertal, 3 de marzo de 2021 |
![]() |
Firma legal Philip Schmersal Director General |
UK Declaration of Conformity | ![]() |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | PS116, PS215, PS216, PS226, PS315, PS316 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Position switch |
Relevant legislation: | Electrical Equipment (Safety) Regulations | 2016 |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, August 19, 2021 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 9/10/2025 19:19