schmersal_s_icon.png

MS-1200

Número de artículo: 103012847

Descargas

Trace Parts Datos CAD
ePLAN Datos
CADENAS Datos CAD
SISTEMA Datos
  • Mounting set for reflector R-D83

Ordering data

Product type description

MS-1200

Article number (order number)

103012847

EAN (European Article Number)

4030661486079

eCl@ss number, version 12.0

27-27-27-92

eCl@ss number, version 11.0

27-27-27-92

eCl@ss number, version 9.0

27-27-27-92

ETIM number, version 7.0

EC002549

ETIM number, version 6.0

EC002549

General data

Material

Metal

Material of the mounting angle

Metal

Gross weight

60 g

Accessory

Recommendation (product combination)

SLC

SLG440


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 6/4/2025 9:51