schmersal_s_icon.png

SHGV/RD1/103/43+BO

Número de artículo: 103033519

Descargas

Trace Parts Datos CAD
ePLAN Datos
CADENAS Datos CAD
Descripción del tipo de producto:

SHGV(1)/(2)/(3)(4)/(5)/(6)+(7)


(1)
sinSistema de cierre estándar
ZSistema de cierre para instalaciones con sistema de cierre maestro
PSistema de cierre estándar PACRI
ZPSistema de cierre para instalaciones de cierre centralizado PACRI

(2)
Bcilindro de bloqueo para lado abajo
Lcilindro de bloqueo para lado izquierdo
Rcilindro de bloqueo para lado derecho

(3)
Dcilindro frontal de bloqueo adicional

(4)
01con un cabezal de actuación
1.1con dos cabezales de actuación

(5)
x1xNúmero(s) de llave(s) 100 … 999

(6)
x2xNúmero de llave ( n) cilindro de cierre adicional lado frontal 32 … 99

(7)
BOActuador recto
BOWActuador acodado
BORActuador radial
BOWRActuador radial acodado
BOF/HIS.1Actuador telescópico, sujeción desde atrás
BOF/HIS.2Actuador telescópico, sujeción desde arriba
No todos los equipos posibles según este código de pedidos están disponibles y/o son realizables técnicamente.
  • Aluminium enlosure
  • Protection class IP65

Ordering data

Product type description

SHGV/RD1/103/43+BO

Article number (order number)

103033519

EAN (European Article Number)

4030661532264

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-03

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-03

eCl@ss number, version 9.0

27-27-26-03

ETIM number, version 7.0

EC002593

ETIM number, version 6.0

EC002593

General data

Standards

EN IEC 60947-5-1

Working principle

mecánico

Housing material

Aluminio / acero cromado

Housing coating material

pintado

Material of the cylinder lock

Acero

Colour of the housing

Rojo

Colour of the key

Plata

Colour of key head

Plata

Gross weight

450 g

General data - Features

Number of actuating directions

4

Number of keys

2

Mechanical data

Actuator

recto

Position of the Key selector switch

centrada

derecho

Mechanical lifetime, minimum

100.000 Operations

Holding force FZh in accordance with EN ISO 14119

950 N

Holding force Fmax, maximum

1.250 N

Latching force

5 N

Actuating speed, maximum

0,2 m/s

Key number of primary key

103

Key number of secondary key

43

Mechanical data - Dimensions

Length

87 mm

Width

87 mm

Height

103 mm

Ambient conditions

Degree of protection

IP65

Ambient temperature

-25 ... +70 °C

Storage and transport temperature

-40 ... +80 °C

Restistance to shock

30 g / 18 ms

Resistant to vibration

Resistencia a las sacudidas: 15 g / 10…200 Hz

Electrical data

Maximale Schalthäufigkeit

5 /h

Other data

Note (applications)

Resguardo de seguridad, corredera

Resguardo de seguridad, desmontable

Resguardo de seguridad, pivotante

Note

Note (General)

Cilindro frontal de bloqueo adicional solo en la versión "L" y "R"


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 27/9/2025 23:18