ACC-RS900-TS
Número de artículo:
103033772
ACC-RS900-TS
Número de artículo:
103033772
Descargas
Trace Parts
Datos CAD
ePLAN
Datos
CADENAS
Datos CAD
SISTEMA
Datos
- To maintain the reaction force
Ordering data
Product type description |
ACC-RS900-TS |
Article number (order number) |
103033772 |
EAN (European Article Number) |
4030661532905 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-26-92 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002594 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002594 |
General data
Material |
Acero |
Gross weight |
264 g |
Accessory
Recommendation (product combination) |
ZQ 900 TQ 900 |
Note
Note (General) |
Sólo para TQ 900 / ZQ 900 |
Foto de producto (foto individual de catálogo)
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 4/4/2025 23:17