SHGV/R01/102+BOW
SHGV/R01/102+BOW
Descripción del tipo de producto: SHGV(1)/(2)/(3)(4)/(5)/(6)+(7) |
(1) | |
sin | Sistema de cierre estándar |
Z | Sistema de cierre para instalaciones con sistema de cierre maestro |
P | Sistema de cierre estándar PACRI |
ZP | Sistema de cierre para instalaciones de cierre centralizado PACRI |
(2) | |
B | cilindro de bloqueo para lado abajo |
L | cilindro de bloqueo para lado izquierdo |
R | cilindro de bloqueo para lado derecho |
(3) | |
D | cilindro frontal de bloqueo adicional |
(4) | |
01 | con un cabezal de actuación |
1.1 | con dos cabezales de actuación |
(5) | |
x1x | Número(s) de llave(s) 100 … 999 |
(6) | |
x2x | Número de llave ( n) cilindro de cierre adicional lado frontal 32 … 99 |
(7) | |
BO | Actuador recto |
BOW | Actuador acodado |
BOR | Actuador radial |
BOWR | Actuador radial acodado |
BOF/HIS.1 | Actuador telescópico, sujeción desde atrás |
BOF/HIS.2 | Actuador telescópico, sujeción desde arriba |
- Aluminium enlosure
- Protection class IP65
Ordering data
Product type description |
SHGV/R01/102+BOW |
Article number (order number) |
103034048 |
EAN (European Article Number) |
4030661534725 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-26-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002593 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002593 |
General data
Standards |
EN IEC 60947-5-1 |
Working principle |
mecánico |
Housing material |
Aluminio / acero cromado |
Housing coating material |
pintado |
Material of the cylinder lock |
Acero |
Colour of the housing |
Rojo |
Colour of the key |
Plata |
Colour of key head |
Plata |
Gross weight |
450 g |
General data - Features
Number of actuating directions |
4 |
Number of keys |
1 |
Mechanical data
Actuator |
acodado |
Position of the Key selector switch |
derecho |
Mechanical lifetime, minimum |
100.000 Operations |
Holding force FZh in accordance with EN ISO 14119 |
950 N |
Holding force Fmax, maximum |
1.250 N |
Latching force |
5 N |
Actuating speed, maximum |
0,2 m/s |
Key number |
102 |
Mechanical data - Dimensions
Length |
43 mm |
Width |
87 mm |
Height |
103 mm |
Ambient conditions
Degree of protection |
IP65 |
Ambient temperature |
-25 ... +70 °C |
Storage and transport temperature |
-40 ... +80 °C |
Restistance to shock |
30 g / 18 ms |
Resistant to vibration |
Resistencia a las sacudidas: 15 g / 10…200 Hz |
Electrical data
Maximale Schalthäufigkeit |
5 /h |
Other data
Note (applications) |
Resguardo de seguridad, corredera Resguardo de seguridad, desmontable Resguardo de seguridad, pivotante |
Filtro de idiomas
Ficha técnica
Manual de instrucciones y declaración de conformidad
Ficha técnica (PDF provisional)
Información
SISTEMA-VDMA Biblioteca/Library
Descargar la versión actual de Adobe Reader
Foto de producto (foto individual de catálogo)
Foto de producto (foto individual de catálogo)
Dibujo dimensional Componente básico
Dibujo dimensional Actuador
Ejemplo de aplicación ilustración producto
UK Declaration of Conformity | ![]() |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | SHGV, SHGV/ESS, SVE, SVM |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions |
Relevant legislation: | Supply of Machinery (Safety) Regulations | 2008 |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | IEC 60947-5-1:2016 + Cor1:2016 ISO 14119:2014 ISO 13849-1:2015 ISO 13849-2:2012 |
Approved body for Type Examination: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln ID n°: 0035 |
Type examination certificate: | 01/205/5754.00/20 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, March 7, 2023 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 10/10/2025 16:26