schmersal_s_icon.png

ACC-PFB-SFB-VWIN-SCR

Número de artículo: 103041447

Descargas

Trace Parts Datos CAD
ePLAN Datos
CADENAS Datos CAD
SISTEMA Datos
  • Viewing window with screws

Ordering data

Product type description

ACC-PFB-SFB-VWIN-SCR

Article number (order number)

103041447

EAN (European Article Number)

4030661556918

eCl@ss number, version 12.0

27-24-26-91

eCl@ss number, version 11.0

27-24-26-91

eCl@ss number, version 9.0

27-24-26-91

ETIM number, version 7.0

EC001604

ETIM number, version 6.0

EC001604

General data

Material of viewing window

Poliamida PACM 12

Gross weight

6 g

Mechanical data

Type of the fixing screws, viewing window

2x TX10 (Torx)

Tightening torque of the fastening screws for the viewing window, maximum

0,6 Nm

Scope of delivery

Scope of delivery

Viewing window with screws


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 8/4/2025 20:20