schmersal_s_icon.png

ZSD6CC-5M

Número de artículo: 103043685

Descargas

Trace Parts Datos CAD
ePLAN Datos
CADENAS Datos CAD
Descripción del tipo de producto:

ZSD (1)


(1)
215Mando con empuñadura de 3 estados
6Mando con empuñadura de 3 estados con pulsador adicional
No todos los equipos posibles según este código de pedidos están disponibles y/o son realizables técnicamente.
  • Thermoplastic enclosure
  • 1 Cable entry M 20 x 1.5
  • Good resistance to oil and petroleum spirit
  • Particularly fit for robot applications in accordance with the ANSI Robotics Standard
  • The redundant contact configuration enables signal processing using conventional safety relay modules
  • Contacts do not close upon reset (level 3 -> level 1)

Ordering data

Product type description

ZSD6CC-5M

Article number (order number)

103043685

EAN (European Article Number)

4030661623382

eCl@ss number, version 12.0

27-37-12-38

eCl@ss number, version 11.0

27-37-12-38

eCl@ss number, version 9.0

27-37-12-38

ETIM number, version 7.0

EC002571

ETIM number, version 6.0

EC002571

General data

Standards

EN ISO 13849-1

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-5-8

Housing material

Plástico, termoplástico, auto-extinguible

Gross weight

1.190 g

General data - Features

Push button, additionally

Number of normally closed (NC)

1

Number of normally open (NO)

2

Safety classification

Vorschriften

EN ISO 13849-1

EN IEC 61508

Performance Level, up to

d

Category

3

B10D Normally-closed contact (NC)

100.000 Operations

Mechanical data

Note (Mechanical lifetime)

Contacto NA:
nivel 1 - 2 - 1: 1.000.000 maniobras
nivel 1 - 2 - 3 - 1: 100.000 maniobras

Positive break travel

4,7 mm

Positive break force, minimum

70 N

Mechanical data - Connection technique

Cable entry

1 x M20 x 1,5

Termination

Conexión de tensión de muelle

Authorised cable section, minimum

7 mm

Authorised cable section, maximum

13 mm

Cable section, minimum

0,2 mm²

Cable section, maximum

1,5 mm²

Ambient conditions

Degree of protection

IP65

Ambient temperature

-10 ... +60 °C

Storage and transport temperature

-40 ... +80 °C

Relative humidity, minimum

45 %

Relative humidity, maximum

85 %

Note (Relative humidity)

sin condensación

Resistance to vibrations

Operation: 5 … 55 Hz, Amplitude 0,5 mm min./ Damage: 16,7 Hz, Amplitude 1,5 mm min.

Restistance to shock

Betrieb: 150 m/s², Zerstörung: 1.000 m/s²

Ambient conditions - Insulation values

Rated impulse withstand voltage Uimp

1,5 kV

Electrical data

Rated operating voltage

250 VAC

Operating current

2.500 mA

External wire and device fuse rating

10A f

Switching element

Contacto normalmente abierto (NA), contacto normalmente cerrado (NC)

Switching principle

Acción lenta

Maximale Schalthäufigkeit

1.200 /h

Electrical data - Contacts

Voltage, Utilisation category AC-15

125 VAC

Current, Utilisation category AC-15

1,5 A

Voltage, Utilisation category DC-13

125 VDC

Current, Utilisation category DC-13

0,22 A

Electrical data - Auxiliary contacts

Voltage, Utilisation category AC-15

125 VAC

Current, Utilisation category AC-15

1 A

Voltage, Utilisation category DC-13

125 VDC

Current, Utilisation category DC-13

0,22 A

Accessory

Recommended safety switchgear

SRB, 2 canales con detección de cortos circuitos entre hilos

Note

Note (General)

Na życzenie dostępne są wersje specjalne z kablem przyłączeniowym.

Moduł musi oferować możliwość kontroli zwarć międzykanałowych.

Dopuszczalny jest jedynie przewód podwójnie ekranowany

1) Gdy urządzenie jest używane w wilgotnych pomieszczeniach, należy stosować odpowiedni przewód przyłączeniowy.

1) Niniejsze urządzenie zostało zbadane pod kątem wytrzymałości udarowej i ognioodporności zgodnie z UL508.


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 21/8/2025 19:14