schmersal_s_icon.png

ACC-CLP-M12-10PCS

Número de artículo: 103052312

Descargas

Trace Parts Datos CAD
ePLAN Datos
CADENAS Datos CAD
SISTEMA Datos
  • Safety clip for the socket side of sensor/actuator cables with M12 plug connector, for knurls with diameter: 15 mm or for hexagon with width across flats 14 mm

Ordering data

Product type description

ACC-CLP-M12-10PCS

Article number (order number)

103052312

EAN (European Article Number)

4030661632247

General data

Material

Plástico

Gross weight

SAP_WEIGHT_GROSS.010 g

Mechanical data

Installation instructions

Locking clip for the socket side of sensor/actuator cables with M12 connector and M12 connectors for assembly, for knurl diameter: 15 mm or for Allen key with a wrench size of 14 mm, prevents the disconnection of plug-in connections without tools

Ambient conditions

Storage and transport temperature

-40_+105

Scope of delivery

Scope of delivery

10 pcs locking clip


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 5/10/2025 14:56