ACC-NRS-M5X16-CSS-50PCS
Número de artículo:
103053836
ACC-NRS-M5X16-CSS-50PCS
Número de artículo:
103053836
Descargas
Trace Parts
Datos CAD
ePLAN
Datos
CADENAS
Datos CAD
SISTEMA
Datos
Ordering data
Product type description |
ACC-NRS-M5X16-CSS-50PCS |
Article number (order number) |
103053836 |
EAN (European Article Number) |
4030661635804 |
General data
Material |
Metal cincado |
Gross weight |
134 g |
Mechanical data
Type of the fixing screws |
M5X16 |
Note (Type of the fixing screws) |
The screws must also be secured against unpredictable loosening (e.g. vibration). We recommend using a screw locking varnish for this purpose. |
Type of the screw head |
Countersunk screw with one-way slot |
Property class |
8.8 |
Scope of delivery
Scope of delivery of mounting material |
50x Safety screws |
Foto de producto (foto individual de catálogo)
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 6/10/2025 23:24