SLC440COM-ER-1050-30-H
SLC440COM-ER-1050-30-H
Descripción del tipo de producto: SLC440COM-ER(1)-(2) |
(1) | |
0330 | Altura del campo de protección 330 mm |
0410 | Altura del campo de protección 410 mm |
0490 | Altura del campo de protección 490 mm |
0570 | Altura del campo de protección 570 mm |
0650 | Altura del campo de protección 650 mm |
0730 | Altura del campo de protección 730 mm |
0810 | Altura del campo de protección 810 mm |
0890 | Altura del campo de protección 890 mm |
0970 | Altura del campo de protección 970 mm |
1050 | Altura del campo de protección 1050 mm |
1130 | Altura del campo de protección 1130 mm |
1210 | Altura del campo de protección 1210 mm |
1290 | Altura del campo de protección 1290 mm |
1370 | Altura del campo de protección 1370 mm |
1450 | Altura del campo de protección 1450 mm |
1530 | Altura del campo de protección 1530 mm |
1610 | Altura del campo de protección 1610 mm |
1690 | Altura del campo de protección 1690 mm |
1770 | Altura del campo de protección 1770 mm |
1850 | Altura del campo de protección 1850 mm |
1930 | Altura del campo de protección 1930 mm |
(2) | |
14 | Resolución 14 mm, alcance 0,3 m ... 7 m |
30 | Resolución 30 mm, alcance 0,3 m ... 10 m |
35 | Resolución 35 mm, alcance 0,3 m ... 7 m |
(*) | |
Resolución 14 mm Altura del campo de protección 1530 hasta 1930 mm con alcance 0,3 ... 6 m Resolución 35 mm Altura del campo de protección 1850 y 1930 mm con alcance 0,3 ... 6 m |
- Safety type 4 in accordance with IEC 61496-1
- Status and diagnostics via App with bluetooth
- Automatic start or restart interlock
- active integrated set-up tool
- Process safety with highest availability
- User-friendly parameter setting, no tools required
- optional degree of protection IP69 with protective enclosure (accessories)
Ordering data
Product type description |
SLC440COM-ER-1050-30-H |
Article number (order number) |
103054068 |
EAN (European Article Number) |
4030661637655 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-27-04 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-27-04 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-27-04 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002549 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002549 |
General data
Standards |
EN IEC 61496-2 EN IEC 61496-1 |
Note (Software Version) |
as of 2024 Version 4.0 |
Housing material |
Aluminio |
Reaction time, maximum |
20 ms |
Gross weight |
1.600 g |
Bluetooth transmission power, maximum |
2 µW |
Bluetooth transmission frequency |
2.400 … 2.483 GHz |
Radiation emission level to EN 12198-1 |
Category 0 |
Risk group classification of lamp systems to EN 62471 |
free group |
General data - Features
Restart interlock (manual reset) |
Sí |
Integral system diagnostics, status |
Sí |
Integral system diagnostics |
Sí |
Number of fail-safe digital outputs |
2 |
Number of beams |
52 |
Safety classification |
Standards |
EN ISO 13849-1 EN IEC 62061 |
Performance Level, up to |
e |
Category |
4 |
PFH value |
8,05 x 10⁻⁹ /h |
Safety Integrity Level (SIL), suitable for applications in |
3 |
Mission time |
20 Year(s) |
Safety type in accordance with IEC 61496-1 |
4 |
Mechanical data
Detection ability for test bodies at v = 1.6 m/s |
30 mm |
Height of the protection field |
1.050 mm |
Range, protection field, minimum |
8 m |
Range, protection field, maximum |
30 m |
Wave length of the laserdiode |
880 nm |
Mechanical data - Connection technique
Termination |
Conector |
Terminal connector, Recipient |
Conector empotrado M12, 5-polos |
Terminal, Connector, Transmitter |
Conector empotrado M12, 4-polos |
Length of the connectable cable, maximum |
100 m |
Mechanical data - Dimensions
Length of sensor |
33 mm |
Width of sensor |
27,8 mm |
Height of sensor |
1.091 mm |
Ambient conditions
Degree of protection |
IP67 |
Ambient temperature |
-10 ... +50 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +70 °C |
Resistance to vibrations |
10 … 55 Hz |
Restistance to shock |
10 g, 16 ms, to EN 60028-2-29 |
Protection class |
III |
Electrical data
Operating voltage |
24 VDC -20 % / +20 % |
|
Rated operating voltage |
24 VDC |
|
Rated operating current, Emitter |
200 mA |
|
|
700 mA |
Electrical data - Control inputs
Designation, Control inputs |
Release / restart interlock |
Actuation time for manual start |
100 … 1500 ms |
Electrical data - Safety digital outputs
Designation, Safety outputs |
OSSD 1 and OSSD 2 |
Output current, (fail-safe output), maximum |
0,25 A |
Design of control elements |
OSSD, short-circuit proof, p-type |
Leakage current Ir, maximum |
1 mA |
Test pulse interval, typical |
750 ms |
Test pulse duration, maximum |
0,15 ms |
Classification ZVEI CB24I, Source |
C2 |
Classification ZVEI CB24I, Sink |
C1 C2 |
Load capacity, maximum |
0,05 µF |
Load inductance, maximum |
2 H |
Note |
The load inductance generates an induced voltage during the switch-off, which compromises the downstream components (sparkquenching element). |
Switching voltage |
15 … 26.4 V (HIGH) 0 … 2 V (LOW) |
Note |
According to EN 61131-2 |
Note |
In case of failure, the leakage current flows to the OSSD cable. The downstream control element must recognise this state as LOW. A safety PLC must detect this state. |
LED status display - LED 01
LED status |
OSSD ON, OSSD OFF, Restart interlock, Error, Parameter setting, Alignment kit, Indication of signal quality |
LED position |
Receiver |
LED status display - LED 02
LED status |
transmitting and status |
LED position |
Emitter |
Other data
Note (applications) |
protective mode/automatic, restart interlock, setting mode |
Pin assignment
Connection |
Receiver |
PIN 1 |
24 VDC power supply |
PIN 2 |
OSSD 1 Safety output 1 |
PIN 3 |
0 VDC Power supply |
PIN 4 |
OSSD 2 Safety output 2 |
PIN 5 |
Release/restart interlock Acknowledgement restart interlock |
Connection |
Emitter |
PIN 1 |
24 VDC power supply |
PIN 2 |
Do not connect a signal (do not wire) |
PIN 3 |
0 VDC power supply |
PIN 4 |
Do not connect a signal (do not wire) |
Scope of delivery
Scope of delivery |
Kit con 2 escuadras de montaje |
Accessory
Recommended safety switchgear |
SRB-E 301 |
Filtro de idiomas
Ficha técnica
Manual de instrucciones y declaración de conformidad
Folleto
SISTEMA-VDMA Biblioteca/Library
Descargar la versión actual de Adobe Reader
Foto de producto (foto individual de catálogo)
ID: kslc4f67
| 16,9 kB | .jpg | 79.728 x 273.756 mm - 226 x 776 px - 72 dpi
| 750,9 kB | .jpg | 352.778 x 1212.144 mm - 1000 x 3436 px - 72 dpi
| 67,7 kB | .png | 74.083 x 254.353 mm - 210 x 721 px - 72 dpi
| 22,9 kB | .jpg | 35.983 x 123.472 mm - 102 x 350 px - 72 dpi
| 13,9 kB | .png | 74.083 x 74.083 mm - 210 x 210 px - 72 dpi
Dibujo dimensional Componente básico
Esquema de contactos
Esquema de contactos
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 20/10/2025 0:25