schmersal_s_icon.png

SH-445-ER-02

Número de artículo: 103055815

Descargas

Trace Parts Datos CAD
ePLAN Datos
CADENAS Datos CAD
SISTEMA Datos
  • Protective enclosure for SLC/SLG445
  • Extremely robust protective tube made of polycarbonate
  • Impact resistant - Break resistant - Scratch resistant - Hygienic
  • End plugs, membrane and cable entry made of stainless steel
  • Protection class IP69
  • ECOLAB certified

Ordering data

Note (Delivery capacity)

Can only be ordered in combination with the matching SLC/SLG.

Product type description

SH-445-ER-02

Article number (order number)

103055815

EAN (European Article Number)

4030661647708

General data

Housing material

Policarbonato

Enclosure cabs material

V4A

Mechanical data - Connection technique

Length of cable

10 m

Termination

Prensa-estopa fijamente integrado

Terminal connector, Recipient

Conector empotrado M12, 12-polos

Terminal, Connector, Transmitter

Conector empotrado M12, 4-polos

Mechanical data - Dimensions

Height, minimum

500 mm

Height, maximum

890 mm

Diameter of the protective tube

50 mm

Diameter of the enclosure cabs

60 mm

Ambient conditions

Degree of protection

IP69

Ambient temperature

-25 ... +50 °C

Storage and transport temperature

-25 ... +70 °C

Video ID: Mr-Safety-SLC440-IP69

(Vimeo)



Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 13/5/2025 0:16