ACC-AZM40-ADJ-1
Número de artículo:
103059343
ACC-AZM40-ADJ-1
Número de artículo:
103059343
Descargas
Trace Parts
Datos CAD
ePLAN
Datos
CADENAS
Datos CAD
SISTEMA
Datos
- Adjustment tool for optimal installation of solenoid interlock and actuator
Optional customer-side printing of the 3D part (STL file under “Pictures” --> “Dimensional drawing miscellaneous”)
Ordering data
Product type description |
ACC-AZM40-ADJ-1 |
Article number (order number) |
103059343 |
EAN (European Article Number) |
4030661664637 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-26-92 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002594 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002594 |
General data
Material |
Poliamida PA |
Colour of the product |
Negro |
Mechanical data - Dimensions
Length |
40 mm |
Width |
20 mm |
Height |
13,5 mm |
Note
Note (General) |
For customer-side printing, the SLS printing method and PA12 material are recommended to avoid quality deviations. |
Foto de producto (foto individual de catálogo)
Dibujo dimensional Otros
Producto en el ambiente (aplicación)
Producto en el ambiente (aplicación)
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 22/4/2025 5:45