schmersal_s_icon.png

ZR 236-11Z-M20

Número de artículo: 151153241

Descargas

ePLAN Datos
CADENAS Datos CAD
Descripción del tipo de producto:

(1)(2) 2(3)6-(4)Z(5)-(6)-(7)-(8)-(9)


(1)
ZAcción brusca
TAcción lenta (no para AF/S)

(2)
SPitón S
RPitón de rodillo R
4SPitón 4S
4RRollendruckbolzen 4R
1RPalanca de rodillo 1R
KPalanca de rodillo K
3KPalanca de rodillo 3K
4KPalanca de rodillo 4K
K4Palanca de rodillo acodado K4
1HPalanca giratoria de rodillo 1H
7HPalanca giratoria de rodillo 7H
10HPalanca giratoria de varilla 10H
12HPalanca giratoria de rodillo 12H
14HPalanca giratoria de rodillo 14H
AFPalanca de varilla con resorte AF
RMSRodillo de latón

(3)
3Formato estrecho
215Formato ancho

(4)
022 contactos normalmente cerrados (NC)
111 contacto normalmente abierto (NA) / 1 contacto normalmente cerrado (NC)
202 contactos normalmente abiertos (NA) (Interruptor con 2 contactos NA no aptos para tareas de seguridad)

(5)
HAcción lenta con contactos progresivos
UEAcción lenta con contactos solapados

(6)
sinEntrada de cable M20
IDTécnica de desplazamiento de aislamiento
NPTentrada de cable NPT 1/2"
STConector M12 con codificación A
ST-2310Conector M12 con codificación B

(7)
1297Carcasa con los agujeros ranurados transversales

(8)
2138Palanca giratoria de rodillo 7H para Interruptores de posición con función de seguridad

(9)
1637Contactos dorados
No todos los equipos posibles según este código de pedidos están disponibles y/o son realizables técnicamente.
  • Snap action with constant contact pressure up to switching point
  • 1 Cable entry M 20 x 1.5
  • Thermoplastic enclosure
  • Good resistance to oil and petroleum spirit
  • Wide range of alternative actuators
  • 30 mm x 58,5 mm x 30 mm
  • Double-insulated
  • Mounting details to EN 50047
  • Actuator heads can be repositioned by 4 x 90°

Ordering data

Product type description

ZR 236-11Z-M20

Article number (order number)

151153241

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-01

eCl@ss number, version 9.0

27-27-26-01

ETIM number, version 7.0

EC000030

ETIM number, version 6.0

EC000030

Approvals - Standards

Certificates

cULus

CCC

General data

Standards

BG-GS-ET-15

EN ISO 13849-1

EN IEC 60947-5-1

Housing construction form

Diseño de construcción normalizada

Actuator type to EN 50047

c

Housing material

Plástico, reforzado con fibra de vidrio

Gross weight

60 g

General data - Features

Safety functions

Number of auxiliary contacts

1

Number of safety contacts

1

Safety classification

Standards

EN IEC 60947-5-1

Mission time

20 Year(s)

Safety classification - Safety outputs

B10D Normally-closed contact (NC)

20.000.000 Operations

Mechanical data

Actuating element

Pitón de rodillo

Mechanical lifetime, minimum

20.000.000 Operations

Actuating force, minimum

9 N

Positive break force, minimum

19 N

Actuating speed, minimum

20 mm/min

Actuating speed, maximum

1 m/s

Note (Actuating speed)

Velocidad de accionamiento con ángulo de accionamiento 30°

Mechanical data - Connection technique

Termination

Terminales con tornillo M20 x 1.5

Cable section, minimum

0,75 mm²

Cable section, maximum

2,5 mm²

Note

Todas las especificaciones con terminales grimpados incluidos.

Mechanical data - Dimensions

Length of sensor

30 mm

Width of sensor

30 mm

Height of sensor

84 mm

Ambient conditions

Degree of protection

IP65

IP67

Ambient temperature

-30 ... +80 °C

Ambient conditions - Insulation values

Rated insulation voltage Ui

500 V

Rated impulse withstand voltage Uimp

6 kV

Electrical data

Thermal test current

10 A

Required rated short-circuit current

1.000 A

Utilisation category AC-15

230 VAC

Utilisation category AC-15

4 A

Utilisation category DC-13

24 VDC

Utilisation category DC-13

1 A

Switching element

1 contacto normalmente cerrado (NC), 1 contactos normalmente abierto (NA)

Switching principle

Acción brusca

Bounce duration, maximum

3 ms

Maximale Schalthäufigkeit

5.000 /h

Switchover time, maximum

5,5 ms

Material of the contacts, electrical

Plata

Filtro de idiomas

Descargar la versión actual de Adobe Reader

Diagrama de recorridos de contacto

Diagrama

103015003 PS216-Z11-R200
  • thermoplastic enclosure with foldable latching cover
  • Quick connection technology as connection terminals rotated by 45°
  • Simple and quick to adjust the control elements by 45°.
  • cable entry 1 x M20 x 1,5
  • Design to EN 50047
  • plastic roller Ø 9,5 mm
  • LED version available

Declaración de conformidad CE LOG_COM_lo1de01s
OriginalSCHMERSAL
Industrial Switchgear (Shanghai) Co., Ltd.
Cao Ying Road 3336
201712 Shanghai / Qingpu
P.R. CHINA
Internet: www.schmersal.com.cn
Declaración:Por el presente documento declaramos que debido a su concepción y tipo de construcción, las piezas relacionadas cumplen con los requisitos de las Directivas Europeas que se indican a continuación.
Denominación del producto:Z/T 235, Z/T 236, Z/T 255, Z/T 256,
Z/T 335, Z/T 336, Z/T 355,
Z 332
Modelo:ver código de pedidos
Descripción de la pieza:Interruptor de posición
Directivas aplicables:Directiva de Bajo Voltaje2014/35/CE
 Directiva RoHS2011/65/CE
Normas aplicadas:EN 60947-5-1:2017
Responsable de la recopilación de la documentación técnica:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Lugar y fecha de emisión:Shanghai, 5 de mayo de 2021
  GRA_SIG_ksig-y52
 Firma legal
Michele Seassaro
Director General
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:SCHMERSAL
Industrial Switchgear (Shanghai) Co., Ltd.
Cao Ying Road 3336
201712 Shanghai / Qingpu
P.R. CHINA
www.schmersal.com.cn
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:Z/T 235, Z/T 236, Z/T 255, Z/T 256,
Z/T 335, Z/T 336, Z/T 355,
Z 332
Type:See ordering code
Description of the component:Position switch
Relevant legislation:Electrical Equipment (Safety) Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-1:2017
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Shanghai, November 23, 2021
 GRA_SIG_ksig-y52
 Authorised signature
Michele Seassaro
Managing Director

Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 17/10/2025 16:09