schmersal_s_icon.png

T3C 236-02Z-ST

Número de artículo: 151199528

Descargas

ePLAN Datos
CADENAS Datos CAD
Descripción del tipo de producto:

T(1)C 236-(2)Z-(3)


(1)
3Versión mano izquierda
4Versión para puertas pendulares
5Versión mano derecha

(2)
011 contacto normalmente cerrado (NC)
022 contactos normalmente cerrados (NC)
111 contacto normalmente abierto (NA) / 1 contacto normalmente cerrado (NC)

(3)
sinEntrada de cable M20
STConector M12 con codificación A
ST-2310Conector M12 con codificación B
No todos los equipos posibles según este código de pedidos están disponibles y/o son realizables técnicamente.
  • Connector M12, 4-pole
  • Thermoplastic enclosure
  • Double-insulated
  • Good resistance to oil and petroleum spirit
  • 30 mm x 88,5 mm x 30 mm
  • Actuator heads can be repositioned by 4 x 90°

Ordering data

Product type description

T3C 236-02Z-ST

Article number (order number)

151199528

EAN (European Article Number)

4030661366548

eCl@ss number, version 12.0

27-27-06-09

eCl@ss number, version 11.0

27-27-06-09

eCl@ss number, version 9.0

27-27-06-09

ETIM number, version 7.0

EC002591

ETIM number, version 6.0

EC002591

Approvals - Standards

Certificates

cULus

CCC

General data

Housing material

Plástico, termoplástico reforzado con fibra de vidrio, auto-extinguible

Lever material

Acero inoxidable

Gross weight

104 g

General data - Features

Number of auxiliary contacts

0

Number of safety contacts

2

Safety classification

Vorschriften

BG-GS-ET-15

EN ISO 13849-1

EN IEC 60947-5-1

Mission time

20 Year(s)

Safety classification - Safety outputs

B10D Normally-closed contact (NC)

20.000.000 Operations

Mechanical data

Actuating element

Palanca giratoria

Mechanical life, minimum

1.000.000 Operations

Positive break angle

12,5 °

Positive break torque

0,2 Nm

Opening angle

180°

Mechanical data - Connection technique

Termination

Conector M12

Mechanical data - Dimensions

Length of sensor

30 mm

Width of sensor

93 mm

Height of sensor

94,5 mm

Height of the actuator

78 mm

Ambient conditions

Degree of protection

IP67

Ambient temperature

-30 ... +80 °C

Ambient conditions - Insulation values

Rated insulation voltage Ui

50 V

Rated impulse withstand voltage Uimp

0,8 kV

Electrical data

Thermal test current

10 A

Utilisation category AC-15

230 VAC

Utilisation category AC-15

4 A

Utilisation category DC-13

24 VDC

Utilisation category DC-13

1 A

Switching element

Contacto normalmente cerrado (NC)

Switching principle

Acción lenta

Maximale Schalthäufigkeit

5.000 /h

Material of the contacts, electrical

Plata


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 24/4/2025 1:35