schmersal_s_icon.png

AZ21X/31X-B1

Número de artículo: 157000540

Descargas

ePLAN Datos
SISTEMA Datos
  • Straight actuator
  • Particularly suitable for sliding doors

Ordering data

Product type description

AZ21X/31X-B1

Article number (order number)

157000540

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 9.0

27-27-26-06

ETIM number, version 7.0

EC001487

ETIM number, version 6.0

EC001487

General data

Coding level according to EN ISO 14119

baja

Material of the actuator

Acero inoxidable (V2A)

Gross weight

37 g

Mechanical data

Actuator

recto

rígido

montaje en gomas

Mechanical data - Dimensions

Length

71 mm

Width

32 mm

Height

8 mm

Scope of delivery

Note (scope of delivery, number and type)

Befestigungsschrauben nicht im Lieferumfang enthalten


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 10/4/2025 20:15