AZ21X/31X-B6
Número de artículo:
157000543
AZ21X/31X-B6
Número de artículo:
157000543
- Flexible actuator
- Particularly suitable for hinged guards
Ordering data
Product type description |
AZ21X/31X-B6 |
Article number (order number) |
157000543 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
General data
Coding level according to EN ISO 14119 |
baja |
Material of the actuator |
Acero inoxidable (V2A) |
Gross weight |
30 g |
Mechanical data
Actuating radius, minimum |
150 mm |
Actuator |
flexible |
Mechanical data - Dimensions
Length |
43 mm |
Width |
34 mm |
Height |
43 mm |
Scope of delivery
Note (scope of delivery, number and type) |
Befestigungsschrauben nicht im Lieferumfang enthalten |
Foto de producto (foto individual de catálogo)
Dibujo dimensional Actuador
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 2/4/2025 10:44