Ficha técnica
SLC440-ER-0330-14-01

SLC440-ER-0330-14-01

  • Safety type 4 in accordance with IEC 61496-1
  • Status and diagnostics via App with bluetooth
  • active integrated set-up tool
  • Blanking: fixed/floating
  • Double acknowledgement/reset
  • Integrated contactor control
  • Beam coding
  • Process safety with highest availability
  • User-friendly parameter setting, no tools required
  • optional degree of protection IP69 with protective enclosure (accessories)

Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 18/4/2025 16:33