Ficha técnica
SLC445-ER-0410-30-01

SLC445-ER-0410-30-01

  • Multifunctional
  • Muting
  • Cyclic mode
  • Double acknowledgement/reset
  • Multiscan
  • Safety type 4 in accordance with IEC 61496-1
  • active integrated set-up tool
  • Blanking: fixed/floating
  • Status and diagnostics via 7-segment display
  • Integrated contactor control
  • User-friendly parameter setting, no tools required

Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 17/4/2025 19:50