Ficha técnica
ZK4 256-11Z-M20

ZK4 256-11Z-M20

  • 2 cable entries M 20 x 1.5
  • Snap action with constant contact pressure up to switching point
  • Mounting details to EN 50047
  • Thermoplastic enclosure
  • Double-insulated
  • 58 mm x 50,5 mm x 31 mm
  • Good resistance to oil and petroleum spirit
  • Wide range of alternative actuators
  • Actuator heads can be repositioned by 4 x 90°

Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 23/4/2025 7:00