Ficha técnica
AZM201Z-SK-T-1P2PW-A

AZM201Z-SK-T-1P2PW-A

  • Power to lock
  • Thermoplastic enclosure
  • Max. length of the sensor chain 200 m
  • Self-monitoring series-wiring
  • Coding in accordance to ISO 14119 by using RFID-Technology
  • 3 LEDs to show operating conditions
  • Sensor technology permits an offset between actuator and interlock of ± 5 mm vertically and ± 3 mm horizontally
  • Suitable for hinged and sliding guards
  • Intelligent diagnosis
  • Manual release
  • Protection class IP66, IP67
  • High holding force 2000
  • symmetrical construction form, assembly on 40mm profiles
  • OSSD safety outputs
  • Emergency exit / Emergency release suitable for retrofitting

Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 25/4/2025 0:39