Ficha técnica
EX-AZM 170-11ZRKA-R/P-3GD

EX-AZM 170-11ZRKA-R/P-3GD

  • IDC method of termination
  • Manual release
  • Explosion protection for ATEX Zones 2 and 22
  • 1 Cable entry M 20 x 1.5
  • Interlock with protection against incorrect locking.
  • High holding force
  • 90 mm x 84 mm x 30 mm

Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 22/4/2025 21:43