Ficha técnica
T4V7H 336-02Z-1058

T4V7H 336-02Z-1058

  • with rubber roller 50 mm diameter
  • Lever angle adjustable in 10° steps
  • Design to EN 50041
  • Thermoplastic enclosure
  • Double-insulated
  • suitable for elevators
  • Good resistance to oil and petroleum spirit
  • Wide range of alternative actuators
  • Actuator heads can be repositioned by 4 x 90°
  • 1 Cable entry M 20 x 1.5

Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 5/10/2025 0:42