SCREW SET M4X8
Número de artículo:
101147463
SCREW SET M4X8
Número de artículo:
101147463
Descargas
Trace Parts
Datos CAD
ePLAN
Datos
CADENAS
Datos CAD
SISTEMA
Datos
- To mount the actuator
- Higher protection against tampering with interlock
- Protects against unauthorised removal of actuator
- Various lengths available
Ordering data
Product type description |
KIT DE TORNILLOS M4X8 |
Article number (order number) |
101147463 |
EAN (European Article Number) |
4030661286884 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-26-92 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002594 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002594 |
General data
Material |
Metal cincado |
Gross weight |
3 g |
Mechanical data
Type of the fixing screws |
M4X8 |
Note (Type of the fixing screws) |
The screws must also be secured against unpredictable loosening (e.g. vibration). We recommend using a screw locking varnish for this purpose. |
Type of the screw head |
Flat head screw with one-way slot |
Property class |
8.8 |
Scope of delivery
Scope of delivery of mounting material |
2x Safety screws |
Foto de producto (foto individual de catálogo)
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 8/4/2025 15:21