schmersal_s_icon.png

SE-AL22-1250 PACKED ALU. RAIL

Número de artículo: 101153896

Descargas

ePLAN Datos
CADENAS Datos CAD
SISTEMA Datos
  • Aluminium profile with aluminium leg
  • for Rubber profile SE-P70

Ordering data

Product type description

SE-AL22-1250 PERFIL DE ALUMINIO EMBALADO

Article number (order number)

101153896

EAN (European Article Number)

4030661289151

eCl@ss number, version 12.0

35-07-02-92

eCl@ss number, version 11.0

35-07-02-92

eCl@ss number, version 9.0

35-02-01-90

ETIM number, version 7.0

EC000386

ETIM number, version 6.0

EC000386

General data

Material of the profile strip

Al-MG Si OF22

Gross weight

400 g

General data - Features

Aluminium leg

Mechanical data - Dimensions

Length

1.250 mm

Width

50 mm

Height

9 mm


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 8/4/2025 6:06