SPERRZANGE SZ AZ 415-22-2
Número de artículo:
101160462
SPERRZANGE SZ AZ 415-22-2
Número de artículo:
101160462
Descargas
Trace Parts
Datos CAD
ePLAN
Datos
CADENAS
Datos CAD
SISTEMA
Datos
- Lockout tag with 7 circular holes
- Suitable for mounting inside and outside of the hazardous area
- To prevent inadvertent closing, e.g. during maintenance
- For complex plant
- Prevents actuation of the switch
Ordering data
Product type description |
PIEZA DE BLOQUEO SZ AZ 415-22-2 |
Article number (order number) |
101160462 |
EAN (European Article Number) |
4030661292182 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-26-92 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002594 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002594 |
General data
Gross weight |
412 g |
Mechanical data
Door hinge |
A la izquierda |
Foto de producto (foto individual de catálogo)
Dibujo dimensional Componente básico
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 2/4/2025 16:02