256 Tappityönnin S
- Asennustiedot EN 50047 mukaan
- Muovikotelo
- suojaeristys
- 58 mm x 50,5 mm x 31 mm
- Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
- Monia eri ohjainpäävaihtoehtoja
- Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°
Tuotekuvaus: (1)(2) 2(3)5-(4)Z(5)-(6)-(7)-(8)-(9) |
(1) | |
Z | Momenttikosketin |
T | Suoratoiminen |
(2) | |
S | Tappityönnin S |
R | Rullatyönnin R |
4S | Tappityönnin 4S |
4R | Rullatyönnin 4R |
1R | Rullavipu 1R |
K | Rullavipu K |
3K | Nivelrullavipu ulospäin 3K |
4K | Nivelrullavipu ulospäin 4K |
K4 | Nivelrullavipu ulospäin K4 |
1H | Rullavarsi 1H |
7H | Rullavarsi 7H |
10H | Puikkovipu 10H |
12H | Rullavarsi 12H |
14H | Rullavarsi 14H |
AF | Jousiantennivipu AF |
RMS | Messinkirulla |
(3) | |
3 | kapea rakenne |
55 | leveä rakenne |
(4) | |
02 | 2 avautuvaa kosketinta (NC) |
11 | 1 sulkeutuva kosketin (NO) / 1 avautuva kosketin (NC) |
20 | 2 sulkeutuvaa kosketinta (NO), (Kytkimet, joissa on 2 NO-kosketinta, eivät sovi turvakäyttöön) |
(5) | |
H | Suoratoimiset porrastetut koskettimet |
UE | Suoratoimiset juontokoskettimet |
(6) | |
M16 | Johdon sisäänvienti M16 |
ilman | Johdon läpivienti M20 |
ID | IDC-liitäntätapa |
NPT | kaapelin sisäänvienti NPT 1/2" |
ST | M12-liitin A-koodauksella (Varoitus! Liittimellä varustettuja malleja saa käyttää ainoastaan EN 60204-1 mukaisissa PELV-piireissä.) |
ST-2310 | M12-liitin B-koodauksella (Varoitus! Liittimellä varustettuja malleja saa käyttää ainoastaan EN 60204-1 mukaisissa PELV-piireissä.) |
(7) | |
2574 | Kotelo L-muotoisilla kiinnitysrei'illä (vaakasuora tai pystysuora suunta siirrettävissä) |
(8) | |
2138 | Rullavarsi 7H turvarajakytkimiä varten |
(9) | |
1637 | kultapinnoitetut koskettimet |
Kaikki tämän tilauskoodin tuotevaihtoehdot eivät ole saatavilla/teknisesti toteutettavissa.