336 Puikkovipu 10H
- Vain asemointitehtäviin
- EN 50041 rakenne
- Muovikotelo
- Vivun kulma säädettävissä 10° portain
- suojaeristys
- Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
- Monia eri ohjainpäävaihtoehtoja
- Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°
- 1 Kaapeliläpivienti M 20 x 1.5
Tuotekuvaus: (1)(2) 336-(3)(4)-(5)-(6)-(7)-(8)-(9) |
(1) | |
Z | Momenttikosketin |
T | Suoratoiminen |
(2) | |
S | Tappityönnin S |
R | Rullatyönnin R |
H | Rullavarsi H |
10H | Puikkovipu 10H |
7H | Rullavarsi 7H |
1K | Rullavipu 1K |
3K | Nivelrullavipu ulospäin 3K |
RMS | Messinkirulla |
(3) | |
11 | 1 sulkeutuva kosketin (NO) / 1 avautuva kosketin (NC) |
02 | 2 avautuvaa kosketinta (NC) |
20 | 2 sulkeutuvaa kosketinta (NO), (Kytkimet, joissa on 2 NO-kosketinta, eivät sovi turvakäyttöön) |
01/01 | 1 vasemmalle avautuva kosketin (NC) / 1 oikealle avautuva kosketin (NC) |
(4) | |
Y | IP 65 |
Z | IP 67 |
(5) |
(6) | |
H | Suoratoimiset porrastetut koskettimet |
UE | Suoratoimiset juontokoskettimet |
(7) | |
ilman | Johdon läpivienti M20 |
NPT | kaapelin sisäänvienti NPT 1/2" |
ST | M12-liitin A-koodauksella |
ST-2310 | M12-liitin B-koodauksella |
(8) | |
2138 | Rullavarsi 7H turvarajakytkimiä varten |
(9) | |
1637 | kultapinnoitetut koskettimet |
Kaikki tämän tilauskoodin tuotevaihtoehdot eivät ole saatavilla/teknisesti toteutettavissa.