ACC-EBLT-M8-5PCS
Tuotenumero:
103031495
ACC-EBLT-M8-5PCS
Tuotenumero:
103031495
Downloads
TraceParts
CAD tiedosto
ePlan
Tiedot
CADENAS
CAD tiedosto
SISTEMA
Tiedot
Tilaustiedot
Tuotekuvaus |
ACC-EBLT-M8-5PCS |
Tuotenumero (tilausnumero) |
103031495 |
EAN (European Article Number) |
4030661532028 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-14-08-02 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-14-44-34 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-14-44-34 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000441 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000441 |
Yleiset ominaisuudet
Materiaali |
sinkitty metalli |
Bruttopaino |
77 g |
Mekaaniset tiedot - Mitat
Halkaisija, reikä |
24 mm |
Ruuvin pituus |
125 mm |
Ruuvin kierteen pituus |
80 mm |
Halkaisija, metrinen ISO-kierre nousuarvolla |
M8 |
Toimitus sisältää
Asennusmateriaalin toimitus sisältää |
Silmukkaruuvi mutterilla |
Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 28.3.2024 18.30