ACC-PWR-WT-3MM-NIRO
Tuotenumero:
101203472
ACC-PWR-WT-3MM-NIRO
Tuotenumero:
101203472
Downloads
TraceParts
CAD tiedosto
ePlan
Tiedot
CADENAS
CAD tiedosto
SISTEMA
Tiedot
- laitteelle Vaijeri Ø 3 mm
- DIN 6899
Tilaustiedot
Tuotekuvaus |
ACC-PWR-WT-3MM-NIRO |
Tuotenumero (tilausnumero) |
101203472 |
EAN (European Article Number) |
4030661366937 |
eCl@ss number, version 12.0 |
23-13-01-04 |
eCl@ss number, version 11.0 |
23-13-01-04 |
eCl@ss number, version 9.0 |
23-13-01-04 |
ETIM number, version 7.0 |
EC003513 |
ETIM number, version 6.0 |
EC011590 |
Yleiset ominaisuudet
Materiaali |
Ruostumaton teräs, NIRO |
Bruttopaino |
5 g |
Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 28.3.2024 16.31