ACC RSS 36-SK
Tuotenumero:
101215048
ACC RSS 36-SK
Tuotenumero:
101215048
- kiinnitysreikien tiivistämiseen ja korokkeena (n. 3 mm) helpottamaan alapuolisen pinnan puhdistamista
- soveltuu myös ruuvikiinnitysten varmistamiseen
Tilaustiedot
Tuotekuvaus |
ACC RSS 36-SK |
Tuotenumero (tilausnumero) |
101215048 |
EAN (European Article Number) |
4030661414720 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-24-92 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-24-92 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002594 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002594 |
Yleiset ominaisuudet
Bruttopaino |
63 g |
Toimitus sisältää
Asennusmateriaalin toimitus sisältää |
8x pistoketta ja 4x aluslevyä |
Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 25.4.2024 9.53