AES 1185.3 24 VAC

Tuotenumero: 101131929

Downloads

TraceParts CAD tiedosto
ePlan Tiedot
CADENAS CAD tiedosto
Tuotekuvaus:
AES 1185(1)

(1)
ilman24 VDC
.324 VAC
Kaikki tämän tilauskoodin tuotevaihtoehdot eivät ole saatavilla/teknisesti toteutettavissa.
  • BNS-turvamagneettikytkinten valvonta
  • 1 turvakosketin, STOP 0

Tilaustiedot

Note (Delivery capacity)

Phased-out product

Tuotekuvaus

AES 1185.3 24 VAC

Tuotenumero (tilausnumero)

101131929

EAN (European Article Number)

4030661279442

eCl@ss number, version 12.0

27-37-18-19

eCl@ss number, version 11.0

27-37-18-19

eCl@ss number, version 9.0

27-37-18-19

ETIM number, version 7.0

EC001449

ETIM number, version 6.0

EC001449

Available until

31.12.2023

Hyväksynnät - Standardit

Sertifikaatit

cULus

Yleiset ominaisuudet

Standardit

BG-GS-ET-14

BG-GS-ET-20

EN IEC 62061

EN ISO 13849-1

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-5-3

EN IEC 60947-5-5

EN IEC 60204-1

EN IEC 60947-1

Ilmastorasitus

BG-GS-ET-14

IEC 60947-5-3

Kotelon materiaali

Muovi, lasikuituvahvistettu kestomuoviMuovi, lasikuituvahvistettu kestomuovi

Bruttopaino

150 g

Yleiset tiedot-Ominaisuudet

Köysikatkon tunnistus

Kyllä

Oikosulun tunnistus

Kyllä

Takaisinkytkentäpiiri

Kyllä

Automaattinen reset-toiminto

Kyllä

Palautus jännitteensyötön katkaisulla

Kyllä

Maasuluntunnistus

Kyllä

Integroitu näyttö, tila

Kyllä

Avautuvan koskettimen tulojen lukumäärä (NC)

3

Sulkeutuvan koskettimen tulojen lukumäärä (NO)

3

Ledien lukumäärä

1

Avautuvien kosk. lukumäärä

3

Sulkeutuvien kosk. lukumäärä

3

Turvakoskettimien lukumäärä

1

Turvaluokitus

Standardit, määräykset

EN ISO 13849-1

EN IEC 61508

Stop-Luokka

0

Turvaluokitus - Relelähdöt

Performance Level, up to

d

Category

3

PFH value

1,00 x 10⁻⁷ /h

Notice

jopa maks. 50 000 kytkentäjaksoa/vuosi ja enint. 80 % kosketuskuormituksella

Safety Integrity Level (SIL), suitable for applications in

2

Mission time

20 Vuosi

Mekaaniset tiedot

Mekaaninen elinikä, minimi

50 000 000 kytkentäalue

Kiinnitys

Pikakiinnitys DIN-kiskoon standardin DIN EN 60715 mukaan

Mekaaniset tiedot - Liitäntä

Liitinmerkinnät

IEC/EN 60947-1

Pistokeliitin

Jäykkä tai taipuisa

Ruuviliitäntä M20 x 1.5

Kaapelikoko, maksimi

2,5 mm²

Liittimien kiristysvääntömomentti

0,6 Nm

Mekaaniset tiedot - Mitat

leveys

22,5 mm

Korkeus

75 mm

Syvyys

110 mm

Ympäristöolosuhteet

Kotelon suojausluokka

IP40

Kytkentätilan suojausluokka

IP54

Liittimien ja liitäntöjen suojausluokka

IP20

Ambient temperature

+0 ... +55 °C

Storage and transport temperature

-25 ... +70 °C

Tärinänkesto standardin EN 60068-2-6 mukaan

10...55 Hz, Amplitudi 0,35 mm, ± 15 %

Iskunkestävyys

30 g / 11 ms

Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit

Syöksyjännitekestoisuus

4 kV

Overvoltage category

III

Saastumisaste standardin IEC/EN 60664-1 mukaan

2

Sähköiset tiedot

Taajuusalue

50 Hz

60 Hz

Operating voltage

24 VAC -15 % / +10 %

Ripple voltage

10 %

Terminen nimellisvirta

4 A

Rated operating voltage

24 VAC

Syöttöjännite, 50 Hz, minimi

20,4 VAC

Syöttöjännite, 50 Hz, maksimi

26,4 VAC

Syöttöjännite, 60 Hz, minimi

20,4 VAC

Syöttöjännite, 60 Hz, maksimi

26,4 VAC

Nimellisjännite DC, minimi

20,4 VDC

Nimellisjännite DC, maksimi

28,8 VDC

Sähköinen virrankulutus

5 W

Kosketinvastus, maksimi

0,1 Ω

Ohje (kosketinvastus)

uutena

Päästöviive sähkökatkon aikana, normaalisti

80 ms

Päästöviive hätäpysäytystapauksessa, normaalisti

20 ms

Käynnistysviive automaattisella käynnistyksellä, tyypillinen

100 ms

Käynnistysviive kuittauksella (RESET), tyypillinen

20 ms

Koskettimen materiaali, sähköinen

Ag-Ni, Au

Turvaluokitus - Turvallista relelähtöä

Voltage, Utilisation category AC-15

230 VAC

Current, Utilisation category AC-15

6 A

Voltage, Utilisation category DC-13

24 VDC

Current, Utilisation category DC-13

6 A

Switching capacity, minimum

10 VDC

Switching capacity, minimum

10 mA

Switching capacity, maximum

250 VAC

Switching capacity, maximum

8 A

Sähköiset tiedot - Digitaaliturvatulot

Tulotaso, HIGH-signaali "1"

12 … 30 VDC

Tulotaso, LOW-signaali "0"

0 … 2 VDC

Johdinvastus, maksimi

40 Ω

Sähköiset tiedot-Binäärilähtö

Voltage, Utilisation category DC-12

24 VDC

Current, Utilisation category DC-12

0,1 A

Relelähtö (apukosketin)

Switching capacity, maximum

24 VDC

Switching capacity, maximum

2 A

Sähköiset tiedot - Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMV)

EMC rating

EMC-Directive

Integroitu järjestelmädiagnoosi (ISD)

Note (ISD -Faults)

Seuraavat virheet ovat turvareleen tunnistamia ja ISD:n ilmoittamia.

Faults

Sisäinen turvarele ei vedä tai ei päästä

Vikaa ovikoskettimien avautumisessa tai sulkeutumisessa

Kytkentöjen ristiinjohdotuksen tai oikosulun valvonta

Katkos kytkimen liitännöissä

Vika turvamonitorimoduulin tulopiireissä tai relevalvontapiireissä

Tietoja

Huomautus (sovelluskäytöt)

Turvatunnistin

Suojalaite

Huomautus

Note (General)

Inductive loads (e.g. contactors, relays, etc.) are to be suppressed by means of a suitable circuit.

Kytkentäesimerkki

Note (Wiring diagram)

Kytkentäkaavion kytkennät on kuvattu suojukset suljettuna ja jännitteettömässä tilassa.

Vikailmoitusten ja niiden syiden analysointiin käytettävät ISD-taulukot esitetään liitteessä.

Tuloviiveen pidennys: Aktivoitavaa viiveaikaa voi lisätä välille 0,1 s – 1 s vaihtamalla yksikön kannen alla olevan hyppyliittimen asentoa.

Valvoo 3 suojaovea, enint. PL d ja luokka 3

Kuusi turvaoven (-ovien) valvonta, kaikki varustettu BNS-turvamagneettikytkimellä

Takaisinkytkentäpiiri valvoo kontaktorien K3 ja K4 tilaa.

Käynnistyspainike (NO) voidaan haluttaessa liittää takaisinkytkentäpiiriin. Kun turvaovi on suljettu sulkeutuvat turvakoskettimet vasta kun käynnistyspainiketta painetaan.

Jos sekä käynnistyspainike että takaisinkytkentäpiiri eivät ole kytkettynä, väli X1 ja S13 on oikosuljettava.

Jos vain yksi ulkoinen rele tai kontaktori kytkevät kuorman, järjestelmä voidaan luokitella luokkaan 3 tai ISO 13849-1 kuuluvaksi vain, jos ”Ulkoisten kytkentälaitteiden toimintavirhe” -vika on poissuljettu ja dokumentoitu, esim. luotettavien ylimitoitettujen kontaktorien avulla. Toinen kontaktori nostaa redundantin kytkennän ansiosta turvatasoa.

103008070 SRB-E-204PE
  • Tulolaajennus
  • 1 oder 2-kanavainen valvonta
  • Neljän anturin valvonta
  • 2 Turvalähdöt
  • 4 Hälytyslähdöt

103009973 SRB-E-204ST
  • STOP 0 Toiminto
  • Neljän anturin valvonta
  • Käynnistyspainike / automaattinen resetointi
  • 2 Turvalähdöt
  • 4 Hälytyslähdöt

EU Conformity Declaration
EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:AES 1185
Type:See ordering code
Description of the component:Safety relay module for non-contact safety switches and safety relay combination in connection with the BNS series magnetic safety switches
Relevant Directives:Machinery Directive2006/42/EC
 EMC-Directive2014/30/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-3:2013
EN ISO 13849-1:2015
Notified body, which approved
the full quality assurance system,
referred to in Appendix X, 2006/42/EC:
TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Am Grauen Stein, 51105 Köln
ID n°: 0035
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Wuppertal, June 17, 2021
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 16.4.2024 18.57