AH 521
Tuotenumero:
101138413
AH 521
Tuotenumero:
101138413
Downloads
TraceParts
CAD tiedosto
ePlan
Tiedot
CADENAS
CAD tiedosto
SISTEMA
Tiedot
Tilaustiedot
Tuotekuvaus |
AH 521 |
Tuotenumero (tilausnumero) |
101138413 |
EAN (European Article Number) |
4030661104539 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-10 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-10 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-37-12-10 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000221 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000221 |
Yleiset ominaisuudet
Bruttopaino |
140 g |
Mekaaniset tiedot - Mitat
leveys |
34 mm |
Korkeus |
40 mm |
Syvyys |
20 mm |
Toimitus sisältää
Asennusmateriaalin toimitus sisältää |
sulkutulppa Asemointitapit 2x ruuvia M 5 x 20 standardin ISO 7380 mukaan |
Tuotekuva( luettelokuva)
Perustuotteen mitat
Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 24.4.2024 8.08