AS-i AZM 201

AS-i AZM 201

  • Muovikotelo
  • Korkea pitovoima 2000 N
  • 40 mm x 244 mm x 50 mm
  • Virheellisen lukituksen suojalla varustettu lukko
  • suojaeristys
  • Pitkä käyttöikä
  • Integroitu AS-väyläliityntä
  • Turvasolenoidilukko integroidulla AS-i Safety -väyläliitynnällä
  • Yleiskäyttöinen, uudelleenohjelmoitava, yksilöllinen koodaus RFID-tekniikalla
  • I-versiot, joissa kooditaso KORKEA standardin ISO 14119 mukaan
Tuotekuvaus:
AZM201(1)(2)-ST-T-AS(3)P

(1)
ZSolenoidilukko valvottu
BVastakappale valvottu
BZYhdistetty kielen ja solenoidin valvonta

(2)
ilmanvakiomallinen koodaus
I1yksilöllinen koodaus
I2yksilöllinen koodaus, opetettava uudelleen

(3)
ilmanpotentiaalivapaat koskettimet
Ajännitteellä lukittava

P
PSolenoidin syöttö POIS, 24 VDC (Aux)
Kaikki tämän tilauskoodin tuotevaihtoehdot eivät ole saatavilla/teknisesti toteutettavissa.

AZM201B-ST-T-AS-A-P

Tuotenumero 103025301

Solenoid interlock

AZM201B-I2-ST-T-AS-A-P

Tuotenumero 103025857

Solenoid interlock

AZM201B-I1-ST-T-AS-A-P

Tuotenumero 103025858

Solenoid interlock

AZM201B-ST-T-AS-P

Tuotenumero 103025859

Solenoid interlock

AZM201B-I2-ST-T-AS-P

Tuotenumero 103025860

Solenoid interlock

AZM201B-I1-ST-T-AS-P

Tuotenumero 103025861

Solenoid interlock

AZM201Z-ST-T-AS-A-P

Tuotenumero 103025862

Solenoid interlock

AZM201Z-I2-ST-T-AS-A-P

Tuotenumero 103025863

Solenoid interlock

AZM201Z-I1-ST-T-AS-A-P

Tuotenumero 103025865

Solenoid interlock

AZM201Z-ST-T-AS-P

Tuotenumero 103025866

Solenoid interlock

AZM201Z-I2-ST-T-AS-P

Tuotenumero 103025868

Solenoid interlock

AZM201Z-I1-ST-T-AS-P

Tuotenumero 103025869

Solenoid interlock