ASIO-8I-8O-S
Tuotenumero:
103006545
ASIO-8I-8O-S
Tuotenumero:
103006545
Downloads
TraceParts
CAD tiedosto
ePlan
Tiedot
CADENAS
CAD tiedosto
SISTEMA
Tiedot
- 8 ,
- Käytettävissä potentiaalivapaita koskettimia varten
- Käytettävissä puolijohdelähtöihin
- 8 ,
- 8 24 VDC / 0,7 A
- Tarvitaan 2 yksittäisen orjalaitteen AS-i-osoitetta
- Suojausluokka IP 20
Tilaustiedot
Note (Delivery capacity) |
Ei saatavana! |
Tuotekuvaus |
ASIO-8I-8O-S |
Tuotenumero (tilausnumero) |
103006545 |
EAN (European Article Number) |
4030661441788 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-18-19 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-18-19 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-37-18-19 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001449 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001449 |
Hyväksynnät - Standardit
Sertifikaatit |
cULus |
Yleiset ominaisuudet
Bruttopaino |
184 g |
Kielisuodatin
Tuotelehti
Asennus- ja kytkentäohjeet
EU-vaatimuksenmukaisuusvakuutus
Datalehti. (väliaikainen PDF)
Lattaa Adobe Readerin viimeisin versio
Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 25.4.2024 16.13