ASSG-2M-PB-RRSS
Tuotenumero:
103001351
ASSG-2M-PB-RRSS
Tuotenumero:
103001351
- 2 AS-väyläliittymä master integroitu
- : PROFIBUS DP / PROFIsafe
- , 256
- ;
- : Ethernet RJ-45; Web-Server integroitu
- ,
-
-
Tilaustiedot
Note (Delivery capacity) |
Ei saatavana! |
Tuotekuvaus |
ASSG-2M-PB-RRSS |
Tuotenumero (tilausnumero) |
103001351 |
EAN (European Article Number) |
4030661425467 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-18-19 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-18-19 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-37-18-19 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001449 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001449 |
Hyväksynnät - Standardit
Sertifikaatit |
cULus |
Yleiset ominaisuudet
Kotelon materiaali |
Metalli |
Bruttopaino |
975 g |
Kielisuodatin
Tuotelehti
Aloitus
järjestelmäkäsikirja
Käyttöohjeet ja vaatimuksenmukaisuusvakuutus
Asennus- ja kytkentäohjeet
WEB-liityntä
Datalehti. (väliaikainen PDF)
Konfigurointiohjelma (Dokumentti linkillä)
Muut
SISTEMA-VDMA. Kirjasto
Lattaa Adobe Readerin viimeisin versio
Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 19.4.2024 22.18