AV 15

AV 15

  • Metallikotelo
  • Turvalukitusmekanismi
  • 1-ovilehdelle
  • soveltuu henkilöhisseihin
  • Käsinvapautus M5 kolmioavaimella
Tuotekuvaus:

AV 15(1)(2)K(3)U-BGB215


(1)
LVasenkätinen malli
ROikeakätinen malli

(2)
ilmanVetovaijeri
HRulla H65
H92Rulla H92
H105Rulla H105
BLaakeripukki B
B2Laakeripukki B2

(3)
X11,5Lukitustapin X-mitta: = 11,5 mm


(7)
ULukitustapin viiste 45° alapuolella
DLukitustapin viiste 45° kannen puolella
L/RLukitustapin viiste 45° 1 vasemmalla / 1 oikealla, kiinnitysreiät takana

(8)
GB215etupuolella M8-lisäasennusreiät

K

(3)
ilmanilman apukosketinta
Kapukoskettimen kanssa

(4)
ilmanSuojausluokka IP20
IP41Suojausluokka IP41

(5)
ilmanilman holkkitiivistettä
E4holkkitiiviste M20
E1Kaapeliläpivienti
Kaikki tämän tilauskoodin tuotevaihtoehdot eivät ole saatavilla/teknisesti toteutettavissa.

AV15RHKX11.5U-GB215

Tuotenumero 101151019

Door locking devices

AV15RHKX20U-GB215

Tuotenumero 101177908

Door locking devices

AV15RKX20U-GB215

Tuotenumero 103025145

Door locking devices

AV15LB2KX45U-GB215

Tuotenumero 103025410

Door locking devices

AV15RB2KX45U-GB215

Tuotenumero 103025411

Door locking devices

AV15RKX11.5U-GB215

Tuotenumero 103030679

Door locking devices

AV15RKX30U-GB215

Tuotenumero 103030680

Door locking devices

AV15RKX40U-GB215

Tuotenumero 103030681

Door locking devices

AV15RKX45U-GB215

Tuotenumero 103030682

Door locking devices

AV15RHKX30U-GB215

Tuotenumero 103030686

Door locking devices

AV15RHKX40U-GB215

Tuotenumero 103030743

Door locking devices

AV15RHKX45U-GB215

Tuotenumero 103030746

Door locking devices